Gewindefurchende Schraube / Linsenkopf / Kreuzschlitz / konisches Ende【1,000 Stk. pro Packung】

Gewindefurchende Schraube / Linsenkopf / Kreuzschlitz / konisches Ende

Konfigurierbar in [Länge] 13 (mm) / [Material] Stahl [Variante Details] Selbstdrehende Schraube




Wenn Sie eine hochwertige Schraube suchen, empfehlen wir Ihnen diese von SUNCO. Gewindefurchende Schrauben oder auch selbstschneidende Schrauben werden oft für Bleche oder auch Kunststoffe gebraucht. Hierdurch kann man sich ein vorgelagertes Gewindeschneiden ersparen. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl. Selbstdrehende Schraube ist in der Größe 13 (mm) erhältlich. Die Schraube in unserem Onlineshop ist in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

[Nennwert M] 4.2 / [Werkstoff] Stahl / [Oberflächenbehandlung] Sonstige Spezialbehandlung (ZEC-Coat - Base Trivalent White)

(i)Hinweis

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CSPELS-ST3W-ZEC-M4.2-13

Teilenummer
CSPELS-ST3W-ZEC-M4.2-13
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

29.72 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Ultra-flacher Kopf Nennmaß des Gewindes (M) 4.2 Länge L (mm) 13
Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung Andere spezielle Bearbeitungen Montagebohrungsform Kreuzschlitzkopf
Spitzenform Andere Spezialformen Zusätzliche Form Standard Gewindeart Bohrschrauben
Grundform Standard (rund) Verkaufseinheit Box/Packung

Sie befinden sich auf der Seite für Gewindefurchende Schraube / Linsenkopf / Kreuzschlitz / konisches Ende, die Teilenummer ist CSPELS-ST3W-ZEC-M4.2-13.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CSPELS-ST3W-ZEC-M4.2-13.

Technischer Support