Blechschrauben / Halbrundkopf / mit Bund / Kreuzschlitz / Bohrspitze【1-800 Stk. pro Packung】

Blechschrauben / Halbrundkopf / mit Bund / Kreuzschlitz / Bohrspitze
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 13 - 45 (mm) / [Material] Stahl, Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Beschichtung aus rostfreiem Stahl, Verkupfert, Verzinnt, Schwarz Lackiert, Unbehandelt, Chromatierung (III-wertig) / [Variante Details] Selbstdrehende Schraube




Brauchen Sie neue Blechschrauben? Dann sehen Sie sich dieses Modell von SUNCO doch einmal genauer an. Gewindefurchende Schrauben oder auch selbstschneidende Schrauben werden oft für Bleche oder auch Kunststoffe gebraucht. Hierdurch kann auf ein vorgelagertes Gewindeschneiden verzichtet werden. Die verfügbaren Materialien sind Stahl und rostfreier Stahl. Selbstdrehende Schraube ist in den Größen 13 - 45 (mm) vorhanden. Die Oberfläche kann zwischen unbehandelt, verzinnt, schwarz lackiert und weiteren Ausführungen gewählt werden. Die Blechschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

(i)Hinweis

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSPPNSF-410-M5-25
CSPPNSF-410SZM-M4-13
CSPPNSF-410SZM-M4-19
CSPPNSF-ST3B-M4-16
CSPPNSF-ST3B-M4-25
CSPPNSF-ST3B-M5-25
CSPPNSF-STGJB-M4-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennmaß des Gewindes (M) Länge L (mm) Werkstoff Oberflächenbehandlung Verkaufseinheit

0.26 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10525[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.)NANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

83.12 €

800 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10413[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.)[Verzinnt] VerzinntBox/Packung

67.58 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10419[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.)[Verzinnt] VerzinntBox/Packung

48.35 €

600 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10416[Stahl] Stahl[Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (schwarz)Box/Packung

56.83 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10425[Stahl] Stahl[Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (schwarz)Box/Packung

103.09 €

800 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10525[Stahl] Stahl[Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (schwarz)Box/Packung

48.17 €

600 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -416[Stahl] Stahl[Verkupfert] GB-BeschichtungBox/Packung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Montagebohrungsform Kreuzschlitzkopf Spitzenform Andere Spezialformen
Zusätzliche Form Flansch Gewindeart Bohrschrauben Grundform Standard (rund)

Technischer Support