Bohrschrauben / Senkkopf / Kreuzschlitz / Stahl / CSPCSSF-STU【200-500 Stk. pro Packung】

Bohrschrauben / Senkkopf / Kreuzschlitz / Stahl / CSPCSSF-STU

Konfigurierbar in [Länge] 25 - 75 (mm) / [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] UniChrome-Beschichtung / [Variante Details] Selbstdrehende Schraube




Wenn Sie hochwertige Bohrschrauben suchen, empfehlen wir Ihnen diese von SUNCO. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl. Es handelt sich um Selbstdrehende Schraube in den Größen 25 - 75 (mm). Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: UniChrome-Beschichtung. Die Bohrschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

(i)Hinweis

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSPCSSF-STU-M3.5-25
CSPCSSF-STU-M3.5-35
CSPCSSF-STU-M3.9-57
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennmaß des Gewindes (M) Länge L (mm)

24.51 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 3.525

26.16 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 3.535

23.26 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 3.957

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Scheibe Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung Glänzend chromatiert
Montagebohrungsform Kreuzschlitzkopf Spitzenform Andere Spezialformen Zusätzliche Form Standard
Gewindeart Bohrschrauben Grundform Standard (rund) Verkaufseinheit Box/Packung

Technischer Support