Bohrschrauben / Sechskantkopf / mit Bund / Stahl / verchromt / M5x35 / HXNSF-STU-M5-35【70-600 Stk. pro Packung】

Bohrschrauben / Sechskantkopf / mit Bund / Stahl / verchromt / M5x35 / HXNSF-STU-M5-35

Konfigurierbar in [Länge] 16 - 90 (mm) / [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] UniChrome-Beschichtung, Unbehandelt / [Variante Details] Selbstdrehende Schraube / [Antriebsform] Sechskant




Wenn Sie hochwertige Bohrschrauben benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von SUNCO. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl. Selbstdrehende Schraube ist in den Größen 16 - 90 (mm) erhältlich. Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: UniChrome-Beschichtung, Unbehandelt. Es gibt die Antriebsform Sechskant.

(i)Hinweis

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HXNSF-STU-M5-16
HXNSF-STU-M5-25
HXNSF-STU-M5-35
HXNSF-STU-M6-70
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennmaß des Gewindes (M) Länge L (mm) Gewindelänge
(mm)

54.78 €

600 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 516-

45.16 €

400 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 525-

28.85 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 535-

25.69 €

70 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 67055

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung Glänzend chromatiert
Montagebohrungsform N/A Spitzenform Andere Spezialformen Zusätzliche Form Flansch
Gewindeart Bohrschrauben Grundform Sechskantig Verkaufseinheit Box/Packung

Technischer Support