Zylinderschrauben mit Sperrkantscheibe / CSHHNDB-ST-M□□-□□ / Innensechskant

Zylinderschrauben mit Sperrkantscheibe / CSHHNDB-ST-M□□-□□ / Innensechskant
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 20 - 25 (mm) / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Festigkeit] 10.9 / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde / [Antriebsform] Innensechskant




Diese Zylinderkopfschrauben von SUNCO dürfen in keinem Materiallager fehlen. Dieses metrische Regelgewinde ist in den Größen 20 - 25 (mm) erhältlich. Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Unbehandelt. Es gibt die Antriebsform Innensechskant. Die Zylinderkopfschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Materialien wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

(i)Hinweis

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSHHNDB-ST-M8-25
CSHHNDB-ST-M10-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Steigung
(mm)

0.93 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 108251.25

1.37 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1010201.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Oberflächenbehandlung Gewebe Montagebohrung, Form Innensechskant
Spitzenform Flaches Ende Festigkeitsklasse (Stahl) 10.9 Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Anwendung Standard

Technischer Support