Sechskantschrauben / Stahl / Beschichtung wählbar / HXNHHNM【100-500 Stk. pro Packung】

Sechskantschrauben / Stahl / Beschichtung wählbar / HXNHHNM

Konfigurierbar in [Länge] 10 - 50 (mm) / [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatiert, Beschichtung aus rostfreiem Stahl, Unbehandelt




Wenn Sie hochwertige Sechskantschrauben benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von SUNCO. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl. Sie sind in den Größen 10 - 50 (mm) erhältlich. Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Unbehandelt, Chromatiert, Beschichtung aus rostfreiem Stahl, Unbehandelt. Die Sechskantschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

(i)Hinweis

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HXNHHNM-ST-M6-10
HXNHHNM-ST-M10-25
HXNHHNM-STC-M6-15
HXNHHNM-STT3SC-M6-25
HXNHHNM-STT3SC-M6-30
HXNHHNM-STT3SC-M6-40
HXNHHNM-STT3SC-M6-45
HXNHHNM-STT3SC-M8-10
HXNHHNM-STT3SC-M8-12
HXNHHNM-STT3SC-M8-14
HXNHHNM-STT3SC-M8-15
HXNHHNM-STT3SC-M8-16
HXNHHNM-STT3SC-M8-18
HXNHHNM-STT3SC-M8-25
HXNHHNM-STT3SC-M8-30
HXNHHNM-STT3SC-M8-35
HXNHHNM-STT3SC-M8-40
HXNHHNM-STT3SC-M8-50
HXNHHNM-STT3SC-M10-15
HXNHHNM-STT3SC-M10-16
HXNHHNM-STT3SC-M10-18
HXNHHNM-STT3SC-M10-25
HXNHHNM-STT3SC-M10-35
HXNHHNM-STT3SC-M10-45
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Oberflächenbehandlung Abstand
(mm)

31.56 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10610[Nicht im Lieferumfang] N/A1

41.18 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 101025[Nicht im Lieferumfang] N/A1.5

55.54 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -615[Chromatiert] Chromatiert1

82.23 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10625[Beschichtung aus rostfreiem Stahl] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem Stahl1

92.82 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10630[Beschichtung aus rostfreiem Stahl] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem Stahl1

56.22 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10640[Beschichtung aus rostfreiem Stahl] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem Stahl1

60.46 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10645[Beschichtung aus rostfreiem Stahl] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem Stahl1

87.52 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10810[Beschichtung aus rostfreiem Stahl] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem Stahl1.25

66.68 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10812[Beschichtung aus rostfreiem Stahl] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem Stahl1.25

66.81 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10814[Beschichtung aus rostfreiem Stahl] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem Stahl1.25

66.81 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10815[Beschichtung aus rostfreiem Stahl] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem Stahl1.25

66.81 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10816[Beschichtung aus rostfreiem Stahl] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem Stahl1.25

66.88 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10818[Beschichtung aus rostfreiem Stahl] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem Stahl1.25

70.62 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10825[Beschichtung aus rostfreiem Stahl] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem Stahl1.25

81.85 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10830[Beschichtung aus rostfreiem Stahl] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem Stahl1.25

88.53 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10835[Beschichtung aus rostfreiem Stahl] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem Stahl1.25

95.00 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10840[Beschichtung aus rostfreiem Stahl] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem Stahl1.25

54.47 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10850[Beschichtung aus rostfreiem Stahl] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem Stahl1.25

99.27 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 101015[Beschichtung aus rostfreiem Stahl] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem Stahl1.5

99.40 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 101016[Beschichtung aus rostfreiem Stahl] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem Stahl1.5

63.65 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 101018[Beschichtung aus rostfreiem Stahl] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem Stahl1.5

71.88 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 101025[Beschichtung aus rostfreiem Stahl] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem Stahl1.5

85.05 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 101035[Beschichtung aus rostfreiem Stahl] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem Stahl1.5

99.56 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 101045[Beschichtung aus rostfreiem Stahl] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem Stahl1.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Werkstoff Stahl Montagebohrung, Form N/A
Zusätzliche Form Standard Gewindeart Metrisches Regelgewinde Verkaufseinheit Box/Packung
Anwendung Standard Schraubmodell Vollgewinde

Technischer Support