U-förmige Mutter (fein P=1,5)

U-förmige Mutter (fein P=1,5)
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Nenngröße] 12 / [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Chromatiert (III-wertig) / [Variante Details] Metrisches Feingewinde




Wenn Sie eine hochwertige Mutter suchen, empfehlen wir Ihnen diese von SUNCO. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl. Es handelt sich um ein metrisches Feingewinde in der Größe 12. Die Oberfläche gibt es in diesen Ausführungen: Chromatiert (III-wertig). Die Mutter in unserem Onlineshop ist in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

(i)Hinweis

  • There are some differences in handling compared with what is shown in the standard table. We ask for your understanding in advance.
  • This is a representative image. See the product standards for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

UNUTL1-ST3B-MS12

Teilenummer
UNUTL1-ST3B-MS12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

1.35 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nenngröße Schraube (M) 12 Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung Chromatiert (III-wertig)
Gewindeart Metrisches Feingewinde Anwendungen, Funktionen Sicherung gegen Lösen Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)
Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) III-wertig chromatiert (schwarz) Ausführung mit Sechskantmutter Ausführung 2 Einzelheiten zur Arretierung U-Mutter
Steigung 1.5

Sie befinden sich auf der Seite für U-förmige Mutter (fein P=1,5) , die Teilenummer ist UNUTL1-ST3B-MS12.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer UNUTL1-ST3B-MS12.

Technischer Support