U-förmige Mutter (fein)

U-förmige Mutter (fein)
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Nenngröße] 20 / [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Chromatiert (III-wertig) / [Variante Details] Metrisches Feingewinde




Wenn Sie eine hochwertige Mutter benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von SUNCO. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl. Es handelt sich um ein metrisches Feingewinde in der Größe 20. Um die Mutter bestmöglich gegen Umwelteinflüsse zu schützen, ist die Oberflächenbehandlung chromatiert (III-wertig). Die Mutter in unserem Onlineshop ist in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

(i)Hinweis

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

UNUTL-ST3B-MS20

Teilenummer
UNUTL-ST3B-MS20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

5.46 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nenngröße Schraube (M) 20 Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung Chromatiert (III-wertig)
Gewindeart Metrisches Feingewinde Anwendungen, Funktionen Sicherung gegen Lösen Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)
Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) III-wertig chromatiert (schwarz) Ausführung mit Sechskantmutter Ausführung 2 Einzelheiten zur Arretierung U-Mutter

Sie befinden sich auf der Seite für U-förmige Mutter (fein) , die Teilenummer ist UNUTL-ST3B-MS20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer UNUTL-ST3B-MS20.

Technischer Support