Sprengringe für Wellen / LSRCUOVA-ST-NO.95 / Stahl / ähnlich DIN 7993 A / Runddraht

Sprengringe für Wellen / LSRCUOVA-ST-NO.95 / Stahl / ähnlich DIN 7993 A / Runddraht
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff] Stahl / [Oberflächenbehandlung]



Diese SUNCO Sprengringe für Wellen haben die Funktion, die axiale Bewegung von Bauteilen zu begrenzen. Dank des Werkstoffes, Stahl, sind diese besonders Stahl.




Herstellerdetails:
Konzentrische Innensicherungsringe. [Nennwert]95. [Werkstoff] Stahl.

(i)Hinweis

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LSRCUOVA-ST-NO.95

Teilenummer
LSRCUOVA-ST-NO.95
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

3.13 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schubrichtung Montage (für Bohrung) Modell Konzentrische Sicherungsringe Ausführung C Nenngröße 95
Werkstoff Stahl Welle oder verwendete Bohrung d1 (Referenz)(mm) 95 Passende Welle oder Bohrung d2 (Ref.)(mm) 98.5
Verkaufseinheit Geringe Mengen erhältlich Artikelausführung Sicherungsring Außen-Ø D(mm) 100
Dicke t(mm) 3

Sie befinden sich auf der Seite für Sprengringe für Wellen / LSRCUOVA-ST-NO.95 / Stahl / ähnlich DIN 7993 A / Runddraht, die Teilenummer ist LSRCUOVA-ST-NO.95.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LSRCUOVA-ST-NO.95.

Technischer Support