Sicherungsscheiben für Wellen / LSRCE-ST-NO.25.4 / Stahl

Sicherungsscheiben für Wellen / LSRCE-ST-NO.25.4 / Stahl
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff] Stahl / [Oberflächenbehandlung]



SUNCO bietet Sicherungsscheiben für Wellen, die verhindern, dass Bauteile sich auf einer Welle oder in einer Bohrung verhesentlich bewegen oder lösen. Das verwendete Material, Stahl, ist ausgesprochen Stahl.




Herstellerdetails:
[Nennwert] CE-25.4 CE-34
[Werkstoff] Stahl

(i)Hinweis

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LSRCE-ST-NO.25.4

Teilenummer
LSRCE-ST-NO.25.4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

0.50 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Radialrichtung Montage Modell Sicherungsring Ausführung C für Welle Nenngröße CE-25,4
Werkstoff Stahl Welle oder verwendete Bohrung d1 (Referenz)(mm) 22.44 Verkaufseinheit Geringe Mengen erhältlich
Artikelausführung Sicherungsring Außen-Ø D(mm) 29.21 Dicke t(mm) 1

Sie befinden sich auf der Seite für Sicherungsscheiben für Wellen / LSRCE-ST-NO.25.4 / Stahl, die Teilenummer ist LSRCE-ST-NO.25.4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LSRCE-ST-NO.25.4.

Technischer Support