Konfigurierbar in [Werkstoff] Stahl / [Oberflächenbehandlung]
Die Sicherungsringe für Bohrungen von SUNCO erfüllen die Funktion, Bauteile auf einer Welle oder in einer Bohrung zu stabilisieren. Das verwendete Material, Stahl, ist ausgesprochen Stahl.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LSRC-ST-NO.340
Ausführung | Schubrichtung Montage (für Bohrung) | Modell | Sicherungsring Ausführung C für Bohrung | Nenngröße | R-340 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Stahl | Verkaufseinheit | Geringe Mengen erhältlich | Artikelausführung | Sicherungsring |
Außen-Ø D(mm) | 357 | Dicke t(mm) | 6 |
Sie befinden sich auf der Seite für Sicherungsringe für Bohrungen / LSRC-ST-NO.340 / ähnlich DIN 472 / Stahl, die Teilenummer ist LSRC-ST-NO.340.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LSRC-ST-NO.340.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften