Konfigurierbar in [Werkstoff] Stahl / [Oberflächenbehandlung]
Diese SUNCO Sicherungsscheiben für Wellen haben die Funktion, die axiale Bewegung von Bauteilen zu begrenzen. Der ausgewählte Werkstoff ist Stahl, was erheblich Stahl ist.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LSRE-64TIGSC-NO.1.5 |
LSRE-64TIGSC-NO.3 |
LSRE-64TIGSC-NO.4 |
LSRE-64TIGSC-NO.5 |
LSRE-64TIGSC-NO.9 |
LSRE-64TIGSC-NO.10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße | Welle oder verwendete Bohrung d1 (Referenz) (mm) | Passende Welle oder Bohrung d2 (Ref.) (mm) | Außen-Ø D (mm) | Dicke t (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.03 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | ETW-1,5 | 2 | 1.53 | 4 | 0.4 | |
0.03 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | ETW-3 | 4 | 3.05 | 7 | 0.6 | ||
0.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | ETW-4 | 5 | 4.05 | 9 | 0.6 | |
0.04 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | ETW-5 | 6 | 5.05 | 11 | 0.6 | |
0.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | ETW-9 | 10 | 9.1 | 18 | 0.8 | |
0.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | ETW-10 | 11 | 10.15 | 20 | 1 |
Loading...
Ausführung | Radialrichtung Montage | Modell | Sicherungsring Ausführung E | Werkstoff | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Verkaufseinheit | Geringe Mengen erhältlich | Artikelausführung | Sicherungsring | Oberflächenbehandlung | Zinn-Kobalt |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenngröße
Welle oder verwendete Bohrung d1 (Referenz)(mm)
Passende Welle oder Bohrung d2 (Ref.)(mm)
Außen-Ø D(mm)
Dicke t(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften