• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Sicherungsringe für Wellen / LSRNT / ähnlich DIN 471 / Stahl【1-50 Stk. pro Packung】

Sicherungsringe für Wellen / LSRNT / ähnlich DIN 471 / Stahl
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff] Stahl / [Oberflächenbehandlung]



SUNCO bietet Sicherungsringe für Wellen, die vermeiden, dass Bauteile sich auf einer Welle oder in einer Bohrung ungewollt bewegen oder lösen. Dank des Werkstoffes, Stahl, sind diese besonders Stahl.




Herstellerdetails:
[Nennwert] Kann zwischen NT-45/NT-60 gewählt werden. [Werkstoff] Stahl.

(i)Hinweis

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LSRNT-ST-NO.45
LSRNT-ST-NO.60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Welle oder verwendete Bohrung d1 (Referenz)
(mm)
Passende Welle oder Bohrung d2 (Ref.)
(mm)
Verkaufseinheit Außen-Ø D
(mm)
Dicke t
(mm)

6.78 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10NT-454541.95Geringe Mengen erhältlich41.61.6

781.99 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 16 Arbeitstage 10NT-606056.2Karton/Packung55.82

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schubrichtung Montage (für Welle) Modell Sicherungsring für abgeschrägten Schaft Werkstoff Stahl
Mit Sicherungsringnut Innenradanschlag Artikelausführung Sicherungsring

Technischer Support