Sicherungsringe für Wellen / LSRISTW-ST-NO.80 / Edelstahl

Sicherungsringe für Wellen / LSRISTW-ST-NO.80 / Edelstahl
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff] Stahl / [Oberflächenbehandlung]



SUNCO bietet Sicherungsringe für Wellen, die verhindern, dass Bauteile sich auf einer Welle oder in einer Bohrung ungewollt bewegen oder lösen. Das verwendete Material, Stahl, ist ausgesprochen Stahl.




Herstellerdetails:
-Runder S-förmiger Sicherungsring. [Nennwert]ISTW-80. [Werkstoff] Stahl.

(i)Hinweis

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LSRISTW-ST-NO.80

Teilenummer
LSRISTW-ST-NO.80
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

7.83 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schubrichtung Montage (für Welle) Modell Runde Sicherungsringe Ausführung S Nenngröße ISTW-80
Werkstoff Stahl Verkaufseinheit Geringe Mengen erhältlich Artikelausführung Sicherungsring
Außen-Ø D(mm) 90.5 Dicke t(mm) 2.5

Sie befinden sich auf der Seite für Sicherungsringe für Wellen / LSRISTW-ST-NO.80 / Edelstahl, die Teilenummer ist LSRISTW-ST-NO.80.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LSRISTW-ST-NO.80.

Technischer Support