• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Passfedern / geradstirnig / ähnlich DIN 6885-B / KEYNK

Passfedern / geradstirnig / ähnlich DIN 6885-B / KEYNK
  • Mengenrabatt
Vierkant-Maschinenschlüssel, hergestellt von Seiki Seisakusho. Werkstoff: EN 1.1206 Equiv., Festigkeit: 600 N⋅mm2 oder mehr

(i)Hinweis

  • This is a representative image.
  • Dimensions not in the product information are also available.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KEYNK-ST5-14

Teilenummer
KEYNK-ST5-14
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Passfeder (gerade) Breite(mm) 5 Gesamtlänge(mm) 14
Bohrungsbearbeitung Unbearbeitet Werkstoff Eisen

Sie befinden sich auf der Seite für Passfedern / geradstirnig / ähnlich DIN 6885-B / KEYNK, die Teilenummer ist KEYNK-ST5-14.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KEYNK-ST5-14.

Technischer Support