Drehmomentscharniere / EA951BY-304 / Feder öffnend / gerollt / Edelstahlblech / blank

Drehmomentscharniere / EA951BY-304 / Feder öffnend / gerollt / Edelstahlblech / blank
【Product Specifications】
・Material-Stainless steel (SUS304)
・Hole dia.--301 to -303: dia. 4.3mm, -304: dia. 4.5mm
・Opening/closing can be held and fixed at desired position (effective range: 180°).
・For lid or door of various measuring instruments and office machines
・Overall length-90
・Width-82.5
・Thickness-2.5
・Set torque value (per pc)-50kgf/cm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA951BY-304

Teilenummer
EA951BY-304
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

60.68 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Drehmomentscharniere / EA951BY-304 / Feder öffnend / gerollt / Edelstahlblech / blank, die Teilenummer ist EA951BY-304.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA951BY-304.

Technischer Support