Führungsprofil 44G, Rahmenprofil

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
F44G-4000-[0,​1A,​1B,​2]
F44G-[10-1099/0.1]-[0,​1A,​1B,​2]
F44G-[1100-3940/0.1]-[0,​1A,​1B,​2]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSDrilling Symbol
1 8 Arbeitstage 101B (One Side) / 2 (Both Sides)
1 8 Arbeitstage 101B (One Side) / 2 (Both Sides)
1 8 Arbeitstage 101B (One Side) / 2 (Both Sides)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff EN AW 6081 Äquiv. Oberflächenbehandlung Transparent eloxiertes Aluminium Breite(mm) 40
Höhe(mm) 40

Technischer Support