Alu-Konstruktionsprofile / F240, Serie 6 / 25x40 / Nut 6,6, 7,2

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
F240-[10-1099/0.1]-[0,​1,​2]
F240-[1100-3940/0.1]-[0,​1,​2]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLength (Cut Product)
(mm)
T-Lock Hole Processing Code
1 8 Arbeitstage 1010 ~ 10990 (No Additional Machining) / 1 (One Side) / 2 (Both Sides)
1 8 Arbeitstage 101100 ~ 39400 (No Additional Machining) / 1 (One Side) / 2 (Both Sides)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Referenzrahmenbreite(mm) 25 Profilgröße 25 x 40 Profilserie LECOFRAME Serie 25 (für leichte/mittlere Konstruktionen)
Profilausführung Rechteckig Anzahl der Profilschlitze 1 Nut × 2 Nuten Oberflächenbehandlung Transparent eloxiertes Aluminium
Ausführung mit geriffelter Oberfläche 4-seitige Nut Anfasen der Vorderseite NA Werkstoff EN AW 6081 Äquiv.

Technischer Support