Handschraubstock, Standardausführung Nr. 19

Handschraubstock, Standardausführung Nr. 19

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Hand vises can be used for temporary clamping and retaining of welding, assembling, inspecting, and press fitting on worksites. They are also used in a variety of ways in assemblies of machinery/equipment, pressure bonding, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NO.19

Teilenummer
NO.19
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

70.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzugskraft(N) 1000 Haupteinheits-Material Stahl Größe des Klemmbolzens M10
Material des Klemmbolzens Stahl Grifflänge Standard Spitzenschraube, Position einstellen Nicht verstellbar (fest)
Anzugsbereich(mm) 0~130 Fertigungsverfahren Gepresst

Sie befinden sich auf der Seite für Handschraubstock, Standardausführung Nr. 19, die Teilenummer ist NO.19.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO.19.

Technischer Support