Unterlegscheiben / RW□□.□□ / Zoll / rostfreier Stahl / passiviert

Unterlegscheiben / RW□□.□□ / Zoll / rostfreier Stahl / passiviert
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Edelstahl / [Material Details] EN 1.4301 Equiv. / [Oberflächenbehandlung] Passiviert




Wenn Sie eine hochwertige Unterlegscheibe benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von SAIMA CORPORATION. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Edelstahl. Die Oberfläche ist passiviert. Die Unterlegscheibe in unserem Onlineshop ist in unterschiedlichen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RW025.040
RW030.039
RW030.050
RW040.078
RW060.105
RW070.105
RW100.105
RW110.125
RW120.125
RW140.125
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSInnen-Ø D
(Zoll)
Nenngröße Schraube (Zoll) Stärke c
(Zoll)
Außendurchmesser A
(Zoll)

0.97 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 100.3555/160.0440.760

1.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 100.4163/80.0440.885

2.23 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 100.4163/80.0550.885

8.87 €

1 Verfügbar 51 Arbeitstage 100.5731/20.0881.260

15.39 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 100.8273/40.1151.770

19.65 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 100.9527/80.1152.020

18.61 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101.07710.1152.020

36.29 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101.2021 1/80.1352.520

43.54 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101.3271 1/40.1352.770

61.73 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101.6401 1/20.1353.270

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Anwendung) Flache Unterlegscheibe Ausführung Flache Unterlegscheibe Werkstoff Rostfrei A2
Oberflächenbehandlung Passivierung Verkaufseinheit Box/Packung Material: Edelstahl Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)
Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) Passivierung Hinweis Standard: IFI 100/107

Technischer Support