Konfigurierbar in [Material] Edelstahl / [Material Details] EN 1.4301 Equiv. / [Oberflächenbehandlung] Passiviert
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
RW002 |
RW003 |
RW004 |
RW030 |
RW040 |
RW100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Innen-Ø D (Zoll) | Nenngröße Schraube (Zoll) | Stärke c (Zoll) | Außendurchmesser A (Zoll) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.01 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 0.109 | Nr. 2 | 0.042 | 0.270 | |
1.53 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 0.115 | Nr. 3 | 0.042 | 0.270 | |
1.01 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 0.135 | Nr. 4 | 0.042 | 0.332 | |
1.74 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 0.400 | 3/8 | 0.073 | 0.645 | |
2.57 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 0.525 | 1/2 | 0.073 | 0.895 | |
8.32 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1.025 | 1 | 0.100 | 1.770 |
Loading...
Ausführung (Anwendung) | Flache Unterlegscheibe | Ausführung | Flache Unterlegscheibe | Werkstoff | Rostfrei A2 |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Passivierung | Verkaufseinheit | Box/Packung | Material: Edelstahl | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) |
Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) | Passivierung | Hinweis | Standard: AN960 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Innen-Ø D(Zoll)
Nenngröße Schraube (Zoll)
Stärke c(Zoll)
Außendurchmesser A(Zoll)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften