Konfigurierbar in [Material] Edelstahl / [Oberflächenbehandlung] Passiviert / [Variante Details] Unified-Regelgewinde (UNC) / Unified-Feingewinde (UNF)
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
NT02524H |
NT03016H |
NT03514H |
NT03520H |
NT04013H |
NT05011H |
NT07009H |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gewindeart | Nenngröße Schraube (Zoll) | Anzahl der Gewindegrate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.85 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | Regelgewinde, fein (UNF) | 5/16 | 24 | |
4.73 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | UNC Regelgewinde | 3/8 | 16 | |
14.41 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | UNC Regelgewinde | 7/16 | 14 | |
15.28 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | Regelgewinde, fein (UNF) | 7/16 | 20 | |
17.44 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | UNC Regelgewinde | 1/2 | 13 | |
36.31 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | UNC Regelgewinde | 5/8 | 11 | |
90.02 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | UNC Regelgewinde | 7/8 | 9 |
Loading...
Werkstoff | Rostfrei A2 | Oberflächenbehandlung | Passivierung | Anwendungen, Funktionen | Allgemein |
---|---|---|---|---|---|
Verkaufseinheit | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Gewindetoleranz | Ausführung 2 | Hinweis | Standard: ANSI B18.2.2 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewindeart
Nenngröße Schraube (Zoll)
Anzahl der Gewindegrate
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften