Senkkopfschrauben / Schlitz (PEEK)

Senkkopfschrauben / Schlitz (PEEK)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 1 - 7/8 (Inch) / [Material] Kunststoff / [Material Details] PEEK / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt [Festigkeit] hochfest / [Variante Details] Einheitliches Regelgewinde (UNC) / Einheitliches Feingewinde (UNF)




Diese Senkkopfschrauben von NIPPON CHEMICAL SCREW dürfen in keinem Materiallager fehlen. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Kunststoff (hochfest). Dieses einheitliche Regelgewinde (UNC) / dieses einheitliche Feingewinde (UNF) sind in den Größen 1 - 7/8 (Inch) erhältlich. Die Oberfläche gibt es in diesen Ausführungen: Unbehandelt. Die Senkkopfschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PEEK/(-)FH4-40X1
PEEK/(-)FH4-40X1/2
PEEK/(-)FH4-40X1/4
PEEK/(-)FH4-40X3/4
PEEK/(-)FH4-40X3/8
PEEK/(-)FH4-40X5/8
PEEK/(-)FH4-40X5/16
PEEK/(-)FH4-40X7/8
PEEK/(-)FH6-32X1
PEEK/(-)FH6-32X1/2
PEEK/(-)FH6-32X1/4
PEEK/(-)FH6-32X3/4
PEEK/(-)FH6-32X3/8
PEEK/(-)FH6-32X5/8
PEEK/(-)FH6-32X5/16
PEEK/(-)FH6-32X7/8
PEEK/(-)FH8-32X1
PEEK/(-)FH8-32X1/2
PEEK/(-)FH8-32X1/4
PEEK/(-)FH8-32X3/4
PEEK/(-)FH8-32X3/8
PEEK/(-)FH8-32X5/8
PEEK/(-)FH8-32X5/16
PEEK/(-)FH8-32X7/8
PEEK/(-)FH10-32X1
PEEK/(-)FH10-32X1/2
PEEK/(-)FH10-32X3/4
PEEK/(-)FH10-32X3/8
PEEK/(-)FH10-32X5/8
PEEK/(-)FH10-32X7/8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge L oder I (Zoll) Typ des Gewindegrats Nenngröße des Gewindes (Zoll) Anzahl der Gewinde (Zoll) D
(Zoll)
y
(Zoll)
c
(Zoll)

1.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101UNC RegelgewindeNr. 4400.2120.0390.024

1.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101/2UNC RegelgewindeNr. 4400.2120.0390.024

1.38 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101/4UNC RegelgewindeNr. 4400.2120.0390.024

1.67 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 103/4UNC RegelgewindeNr. 4400.2120.0390.024

1.43 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 103/8UNC RegelgewindeNr. 4400.2120.0390.024

1.62 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 105/8UNC RegelgewindeNr. 4400.2120.0390.024

1.42 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 105/16UNC RegelgewindeNr. 4400.2120.0390.024

1.93 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 107/8UNC RegelgewindeNr. 4400.2120.0390.024

2.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101UNC RegelgewindeNr. 6320.2620.0480.03

1.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101/2UNC RegelgewindeNr. 6320.2620.0480.03

1.54 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101/4UNC RegelgewindeNr. 6320.2620.0480.03

1.85 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 103/4UNC RegelgewindeNr. 6320.2620.0480.03

1.57 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 103/8UNC RegelgewindeNr. 6320.2620.0480.03

1.79 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 105/8UNC RegelgewindeNr. 6320.2620.0480.03

1.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 105/16UNC RegelgewindeNr. 6320.2620.0480.03

2.13 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 107/8UNC RegelgewindeNr. 6320.2620.0480.03

2.29 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101UNC RegelgewindeNr. 8320.3120.0540.036

1.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101/2UNC RegelgewindeNr. 8320.3120.0540.036

1.87 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101/4UNC RegelgewindeNr. 8320.3120.0540.036

2.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 103/4UNC RegelgewindeNr. 8320.3120.0540.036

1.93 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 103/8UNC RegelgewindeNr. 8320.3120.0540.036

2.01 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 105/8UNC RegelgewindeNr. 8320.3120.0540.036

1.88 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 105/16UNC RegelgewindeNr. 8320.3120.0540.036

2.19 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 107/8UNC RegelgewindeNr. 8320.3120.0540.036

3.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101Regelgewinde, fein (UNF)Nr. 10320.3620.060.042

2.43 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101/2Regelgewinde, fein (UNF)Nr. 10320.3620.060.042

2.61 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 103/4Regelgewinde, fein (UNF)Nr. 10320.3620.060.042

2.37 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 103/8Regelgewinde, fein (UNF)Nr. 10320.3620.060.042

2.47 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 105/8Regelgewinde, fein (UNF)Nr. 10320.3620.060.042

2.80 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 107/8Regelgewinde, fein (UNF)Nr. 10320.3620.060.042

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Scheibe Werkstoff Kunststoff Oberflächenbehandlung (Details) NA
Form der Montagebohrung Flachkopf Zusätzliche Formen Standard Grundform Standard (rund)
Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Anwendung Hitzebeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Hochfeste Ausführung / Abriebbeständigkeit Kunststoff PEEK

Technischer Support