Krallscheiben / LOCKONE M□ / unverlierbar, unverlierbar, selbsthaltend / rostfreier Feder-Stahl

Krallscheiben / LOCKONE M□ / unverlierbar, unverlierbar, selbsthaltend / rostfreier Feder-Stahl
  • Mengenrabatt
· A new innovation in loosening-prevention products
· Passed tests that employ NAS3350 standard shock-type vibration testing apparatus, providing the ultimate in reliability. Can help to reduce maintenance and inspection work.
· Can be inserted along with a nut into a 12 point socket, allowing work to be completed in a single step. The spring structure allows for smooth installation.
· Made using SUS304J3WPB, allowing it to be used in environments that are potentially corrosive or subject to extreme temperatures.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LOCKONE-M4
LOCKONE-M5
LOCKONE-M6
LOCKONE-M8
LOCKONE-M10
LOCKONE-M12
LOCKONE-M16
LOCKONE-M20
LOCKONE-M22
LOCKONE-M24
LOCKONE-W1/2
LOCKONE-W3/8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Nenngröße Schraube (Zoll) Gegenüberliegende Seite (S)
(mm)
Winkellinie (w×t)
(mm)
Höhe (ca. H)
(mm)

0.51 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104-70,50×0,351.40

0.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 105-80,60×0,401.60

0.65 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 106-100,70×0,502.00

0.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 108-130,88×0,632.50

0.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1010-171,05×0,753.00

1.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1012-191,23×0,883.50

2.37 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1016-241,40×1,004.00

4.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1020-301,75×1,255.00

4.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1022-321,75×1,255.00

6.71 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1024-362,10×1,506.00

1.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10-1/2211,40×1,004.40

1.06 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10-3/8171,05×0,753.00

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Anwendung) Mit Sicherungslack Ausführung Feder mit Fallschutz und Verliersicherung Oberflächenbehandlung N/A
Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) N/A

Technischer Support