Karabinerhaken Typ CR

Karabinerhaken Typ CR
[Merkmale] Kommt mit einem Ring, um Verwicklungen zu verhindern. Hervorragende Abriebfestigkeit im Vergleich zu Aluminiumlegierungen. Zulässige Belastung (kg): 35 bis 200

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KH-10CR

Teilenummer
KH-10CR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

38.45 €

1 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Karabiner/Karabinerhaken, Details Ohne Verriegelung Ausführung Karabiner Karabinerhaken Werkstoff Eisen
Oberflächenbehandlung Nickel-Chrom Maß D(mm) 10 Maß L(mm) 110
Maß S(mm) 13

Sie befinden sich auf der Seite für Karabinerhaken Typ CR, die Teilenummer ist KH-10CR.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KH-10CR.

Technischer Support