• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Nivellierelemente, hoch

Nivellierelemente, hoch
Zur Niveauregulierung von Maschinen und Anlagen.
Die selbsthemmenden Nivellierelemente sind mit einem Feingewinde zur Höhenverstellung ausgebildet. Alle Elemente sind mit einer Durchgangsbohrung zur Befestigung versehen. Eine Ausdrehsicherung dient als Höhenbegrenzung für die maximale Verstellhöhe.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Height-Adjusting Elements • high, EH 25120.

Product Description

For levelling of machines and installations.
For vertical adjustment, the self-locking height-adjusting elements are fitted with a fine-pitch thread. All elements have a throughgoing bore for fastening purposes. A turn-out lock serves as height limit for the maximum adjustment height.

Material

• Heat-treated steel, zinc-plated by galvanization, chromalized

Drawing

Order Information

DimensionsStrokeFor screwLoad capacity
for static load

max.
Load capacity
max.
WeightArt. No.
d1d2d3l1l2l3   
   ~~~   
[mm][mm][mm][kN][kN][g] 
6.625M15 x 1284315M 64030.76825120.0106
6.632M20 x 1355520M 66555.716125120.0112
9.032M20 x 1355520M 86548.015225120.0114
11.032M20 x 1355520M106537.914225120.0116
11.045M30 x 1,5426725M1012092.937125120.0122
13.545M30 x 1,5426725M1212080.435625120.0124
17.545M30 x 1,5426725M1612045.532625120.0126
17.558M40 x 1,5548632M16210136.083525120.0132
22.058M40 x 1,5548632M2021090.077125120.0134
26.058M40 x 1,5548632M2421037.070525120.0136
22.070M50 x 1,56610640M20330210.0142125120.0142
26.070M50 x 1,56610640M24330157.0132925120.0144
33.070M50 x 1,56610640M3033053.0116725120.0146

Accessories

 For height adjusting element sizeDimensions of sickle spanner DIN 1810, form AWeightArt. No.
 d2   
 [mm][mm][g] 
sickle spanner for vertical adjustment
2525 – 284525120.0981
3230 – 324625120.0982
4545 – 5015625120.0983
5858 – 6225025120.0984
7068 – 7525325120.0985

Application Example

Teilenummer
25120.0106
25120.0112
25120.0114
25120.0116
25120.0122
25120.0124
25120.0126
25120.0132
25120.0134
25120.0136
25120.0142
25120.0144
25120.0146
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSd1 d2
(mm)
d3
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
Hub l3
(mm)
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.
(kN)
Belastbarkeit bei statischer Belastung
(kN)
Für Schrauben

44.25 €

1 3 Arbeitstage 106.625M15 x 1~ 28~ 43~ 154030.7M6

47.97 €

1 2 Arbeitstage 106.632M20 x 1~ 35~ 55~ 206555.7M6

47.97 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10932M20 x 1~ 35~ 55~ 206548M8

47.97 €

20 2 Arbeitstage 101132M20 x 1~ 35~ 55~ 206537.9M10

53.01 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

101145M30 x 1,5~ 42~ 67~ 2512092.9M10

53.01 €

1 2 Arbeitstage 1013.545M30 x 1,5~ 42~ 67~ 2512080.4M12

53.01 €

1 2 Arbeitstage 1017.545M30 x 1,5~ 42~ 67~ 2512045.5M16

63.93 €

1 2 Arbeitstage 1017.558M40 x 1,5~ 54~ 86~ 32210136M16

63.93 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

102258M40 x 1,5~ 54~ 86~ 3221090M20

63.93 €

1 3 Arbeitstage 102658M40 x 1,5~ 54~ 86~ 3221037M24

119.25 €

1 3 Arbeitstage 102270M50 x 1,5~ 66~ 106~ 40330210M20

119.25 €

1 2 Arbeitstage 102670M50 x 1,5~ 66~ 106~ 40330157M24

119.25 €

1 2 Arbeitstage 103370M50 x 1,5~ 66~ 106~ 4033053M30

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Bauart) automatische Höhenverstellung Werkstoff (Gewinde) Stahl Oberflächenbehandlung (Gewinde) verzinkt
Werkstoff (Korpus) Stahl Oberflächebehnandlung (Korpus) verzinkt Konfliktmineralien frei ja
REACH-konform ja

Technischer Support