• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Nivellierelemente / Stahl / verchromt / 25120.0006

Nivellierelemente / Stahl / verchromt / 25120.0006
Zur Niveauregulierung von Maschinen und Anlagen.
Die selbsthemmenden Nivellierelemente sind mit einem Feingewinde zur Höhenverstellung ausgebildet. Alle Elemente sind mit einer Durchgangsbohrung zur Befestigung versehen. Eine Ausdrehsicherung dient als Höhenbegrenzung für die maximale Verstellhöhe.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Height-Adjusting Elements, EH 25120.

Product Description

For levelling of machines and installations.
For vertical adjustment, the self-locking height-adjusting elements are fitted with a fine-pitch thread. All elements have a throughgoing bore for fastening purposes. A turn-out lock serves as height limit for the maximum adjustment height.

Material

• Heat-treated steel, zinc-plated by galvanization, chromalized

Drawing

Order Information

DimensionsStrokeFor screwLoad capacity
for static load

max.
Load capacity
max.
WeightArt. No.
d1d2d3l1l2l3   
   ~~~   
[mm][mm][mm][kN][kN][g] 
6.625M15 x 115194M 64030.74225120.0006
6.632M20 x 118235M 66555.79525120.0012
9.032M20 x 118235M 86548.08625120.0014
11.032M20 x 118235M106537.97925120.0016
11.045M30 x 1,522297M1012092.921025120.0022
13.545M30 x 1,522297M1212080.420225120.0024
17.545M30 x 1,522297M1612045.521925120.0026
17.558M40 x 1,528379M16210136.045025120.0032
22.058M40 x 1,528379M2021090.039225120.0034
26.058M40 x 1,528379M2421037.036425120.0036
22.070M50 x 1,5334310M20330210.077325120.0042
26.070M50 x 1,5334310M24330157.074825120.0044
33.070M50 x 1,5334310M3033053.064025120.0046

Accessories

 For height adjusting element sizeDimensions of sickle spanner DIN 1810, form AWeightArt. No.
 d2   
 [mm][mm][g] 
sickle spanner for vertical adjustment
2525 – 284525120.0981
3230 – 324625120.0982
4545 – 5015625120.0983
5858 – 6225025120.0984
7068 – 7525325120.0985

Application Example

Teilenummer
25120.0006
25120.0012
25120.0014
25120.0016
25120.0022
25120.0024
25120.0026
25120.0032
25120.0034
25120.0036
25120.0042
25120.0044
25120.0046
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSd1 d2
(mm)
d3
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
Hub l3
(mm)
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.
(kN)
Belastbarkeit bei statischer Belastung
(kN)
Für Schrauben

42.98 €

1 2 Arbeitstage 106.625M15 x 1~ 15~ 19~ 44030.7M6

45.36 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

106.632M20 x 1~ 18~ 23~ 56555.7M6

45.36 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10932M20 x 1~ 18~ 23~ 56548M8

45.36 €

1 2 Arbeitstage 101132M20 x 1~ 18~ 23~ 56537.9M10

45.59 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

101145M30 x 1,5~ 22~ 29~ 712092.9M10

45.59 €

1 2 Arbeitstage 1013.545M30 x 1,5~ 22~ 29~ 712080.4M12

45.59 €

1 2 Arbeitstage 1017.545M30 x 1,5~ 22~ 29~ 712045.5M16

53.01 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1017.558M40 x 1,5~ 28~ 37~ 9210136M16

53.01 €

1 2 Arbeitstage 102258M40 x 1,5~ 28~ 37~ 921090M20

53.01 €

1 3 Arbeitstage 102658M40 x 1,5~ 28~ 37~ 921037M24

85.10 €

1 2 Arbeitstage 102270M50 x 1,5~ 33~ 43~ 10330210M20

85.10 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

102670M50 x 1,5~ 33~ 43~ 10330157M24

85.10 €

1 3 Arbeitstage 103370M50 x 1,5~ 33~ 43~ 1033053M30

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Bauart) automatische Höhenverstellung Werkstoff (Gewinde) Stahl Oberflächenbehandlung (Gewinde) verzinkt
Werkstoff (Korpus) Stahl Oberflächebehnandlung (Korpus) verzinkt Konfliktmineralien frei ja
REACH-konform ja

Technischer Support