Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Mounting pads can be used as foot or thrust pad. Not parallel bearing surfaces up to 15° degrees can be compensated. Including two fastening holes in pad. |
Dimensions | WS | Load capacity for static load max. | Weight | Art. No. | ||||||||
d1 | l1 | d2 | d3 | l2 | l3 | h1 | h2 | t | ||||
-0.5 | ~ | |||||||||||
[mm] | [mm] | [kN] | ||||||||||
pad and ball element from stainless steel – picture 1 | ||||||||||||
M 6 | – | 45 | 6.6 | – | 32 | 14 | 6.5 | 5.0 | 10 | 8 | 79 g | 22590.0706 |
M 8 | – | 50 | 6.6 | – | 38 | 18 | 8.5 | 7.0 | 13 | 14 | 131 g | 22590.0708 |
M10 | – | 60 | 9.0 | – | 44 | 22 | 11.5 | 9.0 | 17 | 16 | 251 g | 22590.0710 |
M12 | – | 65 | 9.0 | – | 48 | 26 | 12.5 | 11.0 | 19 | 28 | 324 g | 22590.0712 |
M16 | – | 70 | 9.0 | – | 54 | 32 | 13.5 | 13.5 | 24 | 36 | 492 g | 22590.0716 |
M20 | – | 80 | 9.0 | – | 64 | 42 | 16.5 | 17.0 | 30 | 44 | 784 g | 22590.0720 |
M24 | – | 100 | 11.0 | – | 78 | 45 | 20.5 | 19.0 | 36 | 52 | 1392 g | 22590.0724 |
pad and ball element with bolt from stainless steel – picture 2 | ||||||||||||
M 6 | 60 | 45 | 6.6 | 57.0 | 32 | 14 | 6.5 | – | 10 | 8 | 93 g | 22590.0810 |
M 8 | 80 | 50 | 6.6 | 76.0 | 38 | 18 | 8.5 | – | 13 | 14 | 163 g | 22590.0822 |
M10 | 100 | 60 | 9.0 | 95.5 | 44 | 22 | 11.5 | – | 17 | 16 | 316 g | 22590.0838 |
M10 | 150 | 60 | 9.0 | 145.5 | 44 | 22 | 11.5 | – | 17 | 16 | 340 g | 22590.0842 |
M12 | 100 | 65 | 9.0 | 94.5 | 48 | 26 | 12.5 | – | 19 | 28 | 481 g | 22590.0852 |
M12 | 150 | 65 | 9.0 | 144.5 | 48 | 26 | 12.5 | – | 19 | 28 | 510 g | 22590.0856 |
M16 | 100 | 70 | 9.0 | 94.0 | 54 | 32 | 13.5 | – | 24 | 36 | 617 g | 22590.0868 |
M16 | 200 | 70 | 9.0 | 194.0 | 54 | 32 | 13.5 | – | 24 | 36 | 905 g | 22590.0872 |
M20 | 100 | 80 | 9.0 | 92.5 | 64 | 42 | 16.5 | – | 30 | 44 | 1125 g | 22590.0882 |
M20 | 200 | 80 | 9.0 | 192.5 | 64 | 42 | 16.5 | – | 30 | 44 | 1408 g | 22590.0888 |
M24 | 100 | 100 | 11.0 | 91.0 | 78 | 45 | 20.5 | – | 36 | 52 | 1906 g | 22590.0895 |
M24 | 200 | 100 | 11.0 | 191.0 | 78 | 45 | 20.5 | – | 36 | 52 | 2 kg | 22590.0898 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff (Gewinde) | [h] Höhe (Koprus) (mm) | d1 | d2 (mm) | d3 (mm) | h2 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | t (mm) | SW (mm) | Belastbarkeit bei statischer Belastung max. (kN) | Kugelelement | Kugelelement mit Bolzen | Kontermutter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | ~ 14 | M6 | 45 | 6.6 | 6.5 | - | - | 32 | 5 | 10 | 8 | Rostfreier Stahl 1.4305 | - | - | |||
21.34 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | ~ 18 | M8 | 50 | 6.6 | 8.5 | - | - | 38 | 7 | 13 | 14 | Rostfreier Stahl 1.4305 | - | - | |||
25.29 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | ~ 22 | M10 | 60 | 9 | 11.5 | - | - | 44 | 9 | 17 | 16 | Rostfreier Stahl 1.4305 | - | - | |||
31.97 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | ~ 26 | M12 | 65 | 9 | 12.5 | - | - | 48 | 11 | 19 | 28 | Rostfreier Stahl 1.4305 | - | - | |||
45.24 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | ~ 32 | M16 | 70 | 9 | 13.5 | - | - | 54 | 13.5 | 24 | 36 | Rostfreier Stahl 1.4305 | - | - | |||
72.75 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | ~ 42 | M20 | 80 | 9 | 16.5 | - | - | 64 | 17 | 30 | 44 | Rostfreier Stahl 1.4305 | - | - | |||
95.98 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | ~ 45 | M24 | 100 | 11 | 20.5 | - | - | 78 | 19 | 36 | 52 | Rostfreier Stahl 1.4305 | - | - | |||
31.37 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rostfreier Stahl | ~ 14 | M6 | 45 | 6.6 | 6.5 | 60 | 57 | 32 | - | 10 | 8 | - | Rostfreier Stahl 1.4305 | Rostfreier Stahl A2, ISO 4032 | |||
34.45 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | ~ 18 | M8 | 50 | 6.6 | 8.5 | 80 | 76 | 38 | - | 13 | 14 | - | Rostfreier Stahl 1.4305 | Rostfreier Stahl A2, ISO 4032 | |||
41.99 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | ~ 22 | M10 | 60 | 9 | 11.5 | 100 | 95.5 | 44 | - | 17 | 16 | - | Rostfreier Stahl 1.4305 | Rostfreier Stahl A2, DIN 934 | |||
45.99 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rostfreier Stahl | ~ 22 | M10 | 60 | 9 | 11.5 | 150 | 145.5 | 44 | - | 17 | 16 | - | Rostfreier Stahl 1.4305 | Rostfreier Stahl A2, DIN 934 | |||
52.08 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | ~ 26 | M12 | 65 | 9 | 12.5 | 100 | 94.5 | 48 | - | 19 | 28 | - | Rostfreier Stahl 1.4305 | Rostfreier Stahl A2, DIN 934 | |||
55.03 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rostfreier Stahl | ~ 26 | M12 | 65 | 9 | 12.5 | 150 | 144.5 | 48 | - | 19 | 28 | - | Rostfreier Stahl 1.4305 | Rostfreier Stahl A2, DIN 934 | |||
61.64 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rostfreier Stahl | ~ 32 | M16 | 70 | 9 | 13.5 | 100 | 94 | 54 | - | 24 | 36 | - | Rostfreier Stahl 1.4305 | Rostfreier Stahl A2, ISO 4032 | |||
69.19 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rostfreier Stahl | ~ 32 | M16 | 70 | 9 | 13.5 | 200 | 194 | 54 | - | 24 | 36 | - | Rostfreier Stahl 1.4305 | Rostfreier Stahl A2, ISO 4032 | |||
88.33 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rostfreier Stahl | ~ 42 | M20 | 80 | 9 | 16.5 | 100 | 92.5 | 64 | - | 30 | 44 | - | Rostfreier Stahl 1.4305 | Rostfreier Stahl A2, ISO 4032 | |||
97.20 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rostfreier Stahl | ~ 42 | M20 | 80 | 9 | 16.5 | 200 | 192.5 | 64 | - | 30 | 44 | - | Rostfreier Stahl 1.4305 | Rostfreier Stahl A2, ISO 4032 | |||
108.24 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rostfreier Stahl | ~ 45 | M24 | 100 | 11 | 20.5 | 100 | 91 | 78 | - | 36 | 52 | - | Rostfreier Stahl 1.4305 | Rostfreier Stahl A2, ISO 4032 | |||
121.93 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rostfreier Stahl | ~ 45 | M24 | 100 | 11 | 20.5 | 200 | 191 | 78 | - | 36 | 52 | - | Rostfreier Stahl 1.4305 | Rostfreier Stahl A2, ISO 4032 |
Loading...
Ausführung (Bauart) | Einstellschraube | Werkstoff (Korpus) | rostfreier Stahl | Teller | Rostfreier Stahl 1.4305 |
---|---|---|---|---|---|
Konfliktmineralien frei | ja | REACH-konform | ja |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff (Gewinde)
[h] Höhe (Koprus)(mm)
d1
d2(mm)
d3(mm)
h2(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
t(mm)
SW(mm)
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.(kN)
Kugelelement
Kugelelement mit Bolzen
Kontermutter
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften