Gummi-Metall-Puffer / 25150.00□□, 25150.01□□, 25150.02□□, / zylindrisch / zylindrisch / NR

Gummi-Metall-Puffer / 25150.00□□, 25150.01□□, 25150.02□□, / zylindrisch / zylindrisch / NR
Zur elastischen Lagerung von Motoren, Kompressoren, Pumpen usw. einsetzbar.
Die Härte beträgt 55 ± 5° Shore A. Weitere Shorehärten (40 ± 5° Shore A und 70 ± 5° Shore A) auf Anfrage.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Rubber Metal Buffers, EH 25150.

Product Description

To be used for elastic bearing of motors, compressors, pumps etc.
The hardness is 55 ±5° shore A. Further shore hardnesses (40 ±5° shore A and 70 ±5° shore A) on request.

Material

Support washer
• Steel, zinc-plated, blue chromated
Threaded bushing
• Steel, zinc-plated, blue chromated
Body
• Rubber natural caoutchouc (NR), black
Screw
• Steel, zinc-plated, blue chromated

Drawing

picture 1 picture 2 picture 3

Order Information

DimensionsSpring rate R
~
Load capacity
max.
Spring range
~
Operating temperature rangeWeightArt. No.
d1l1d2l2stmin.max.  
±1.5±1.5   min.       
[mm][N/mm][N][mm][°C][g] 
with female thread, on both sides – picture 1
88M 31.03.038752.00-30801.025150.0003
1010M 41.24.036902.50-30802.525150.0006
1015M 41.24.017653.75-30802.925150.0007
1510M 41.44.0802002.50-30805.225150.0008
1515M 41.44.0361353.75-30806.225150.0009
1520M 41.44.0301525.00-30807.425150.0010
2015M 62.05.0953553.75-308013.025150.0021
2020M 62.05.0532675.00-308014.025150.0022
2025M 62.05.0503156.25-308016.025150.0023
2520M 62.05.01216055.00-308022.025150.0026
2525M 62.05.0855306.25-308030.025150.0027
2530M 62.05.0775757.50-308030.025150.0028
3030M 82.06.51148557.50-308050.025150.0031
3040M 82.06.57675710.00-308050.025150.0032
4030M 82.06.520515357.50-308080.025150.0041
4040M 82.06.5164163510.00-3080100.025150.0042
5030M102.07.034325707.50-3080130.025150.0051
5040M102.07.0245244510.00-3080150.025150.0052
5050M102.07.0178222512.50-3080166.025150.0053
6030M102.07.045334007.50-3080190.025150.0061
6040M102.07.0330330010.00-3080220.025150.0062
7045M103.07.0356400011.25-3080340.025150.0071
7540M123.09.0465465010.00-3080360.025150.0076
7555M123.09.0327450013.75-3080450.025150.0077
with female thread and screw – picture 2
88M 361.03.038752.00-30801.225150.0103
1010M 4101.24.036902.50-30802.425150.0106
1015M 4101.24.017653.75-30802.825150.0107
1510M 4101.44.0802002.50-30805.725150.0108
1515M 4101.44.0351303.75-30806.625150.0109
1520M 4101.44.0301505.00-30807.625150.0110
2015M 6182.05.0953553.75-308015.025150.0121
2020M 6182.05.0532655.00-308017.025150.0122
2025M 6182.05.0503156.25-308018.025150.0123
2515M 6182.05.01846903.75-308026.025150.0126
2520M 6182.05.01216055.00-308026.025150.0127
2530M 6182.05.0765707.50-308036.025150.0128
3015M 8202.06.51435353.75-308041.025150.0131
3030M 8202.06.51138507.50-308050.025150.0132
4020M 8232.06.530215105.00-308072.025150.0141
4030M 8232.06.520415307.50-308085.025150.0142
4040M 8232.06.5163163010.00-308098.025150.0143
5020M10282.07.072036005.00-3080115.025150.0151
5030M10282.07.034325757.50-3080135.025150.0152
5040M10282.07.0244244010.00-3080160.025150.0153
5050M10282.07.0176220012.50-3080185.025150.0154
6030M10282.07.045334007.50-3080200.025150.0161
6040M10282.07.0333333010.00-3080220.025150.0162
7045M10273.07.0356400011.25-3080372.025150.0171
7540M12373.09.0460460010.00-3080385.025150.0176
7555M12373.09.0328451013.75-3080453.025150.0177
with screw, on both sides – picture 3
88M 361.035702.00-30801.425150.0203
1010M 4101.236892.50-30803.025150.0206
1015M 4101.216603.75-30803.525150.0207
1510M 4101.4791982.50-30806.125150.0208
1515M 4101.4331253.75-30807.125150.0209
1520M 4101.4291455.00-30808.125150.0210
2015M 6182.0943523.75-308018.025150.0221
2020M 6182.0522605.00-308019.025150.0222
2025M 6182.0503106.25-308020.025150.0223
2515M 6182.01836873.75-308028.025150.0226
2520M 6182.01206025.00-308032.025150.0227
2530M 6182.0755627.50-308039.025150.0228
3015M 8202.01425343.75-308045.025150.0231
3030M 8202.01128437.50-308058.025150.0232
4020M 8232.030015005.00-308080.025150.0241
4030M 8232.020415277.50-308095.025150.0242
4040M 8232.0162162010.00-3080100.025150.0243
5020M10282.071835895.00-3080130.025150.0251
5030M10282.034325707.50-3080150.025150.0252
5040M10282.0244243610.00-3080170.025150.0253
5050M10282.0176219812.50-3080187.025150.0254
6030M10282.045334007.50-3080210.025150.0261
6040M10282.0330330010.00-3080236.025150.0262
7045M10273.0356400011.25-3080380.025150.0271
7540M12373.0450450010.00-3080410.025150.0276
7555M12373.0320440013.75-3080515.025150.0277

Application Example

Teilenummer
25150.0003
25150.0006
25150.0007
25150.0008
25150.0009
25150.0010
25150.0021
25150.0022
25150.0023
25150.0026
25150.0027
25150.0028
25150.0031
25150.0032
25150.0041
25150.0042
25150.0051
25150.0052
25150.0053
25150.0061
25150.0062
25150.0071
25150.0076
25150.0077
25150.0103
25150.0106
25150.0107
25150.0108
25150.0109
25150.0110
25150.0121
25150.0122
25150.0123
25150.0126
25150.0127
25150.0128
25150.0131
25150.0132
25150.0141
25150.0142
25150.0143
25150.0151
25150.0152
25150.0153
25150.0154
25150.0161
25150.0162
25150.0171
25150.0176
25150.0177
25150.0203
25150.0206
25150.0207
25150.0208
25150.0209
25150.0210
25150.0221
25150.0222
25150.0223
25150.0226
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMax. zulässige Last
(N)
[T] Dicke
(mm)
Durchmesser - Anschlussschraube Ausführung - Montage Federkonstante
(N/mm)
d1
(mm)
s
(mm)
t
(mm)
Federweg
(mm)
l2
(mm)

0.75 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10758M3Innengewinde beidseitig~ 38813~ 2-

0.75 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

109010M4Innengewinde beidseitig~ 36101.24~ 2.5-

0.78 €

4 2 Arbeitstage 106515M4Innengewinde beidseitig~ 17101.24~ 3.75-

0.83 €

1 2 Arbeitstage 1020010M4Innengewinde beidseitig~ 80151.44~ 2.5-

0.89 €

4 2 Arbeitstage 1013515M4Innengewinde beidseitig~ 36151.44~ 3.75-

0.96 €

1 2 Arbeitstage 1015220M4Innengewinde beidseitig~ 30151.44~ 5-

1.18 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1035515M6Innengewinde beidseitig~ 952025~ 3.75-

0.93 €

1 2 Arbeitstage 1026720M6Innengewinde beidseitig~ 532025~ 5-

0.96 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1031525M6Innengewinde beidseitig~ 502025~ 6.25-

1.20 €

20 2 Arbeitstage 1060530M6Innengewinde beidseitig~ 1212525~ 5-

1.28 €

1 2 Arbeitstage 1053025M6Innengewinde beidseitig~ 852525~ 6.25-

1.35 €

4 2 Arbeitstage 1057530M6Innengewinde beidseitig~ 772525~ 7.5-

1.95 €

1 2 Arbeitstage 1085530M8Innengewinde beidseitig~ 1143026.5~ 7.5-

2.26 €

1 2 Arbeitstage 1075740M8Innengewinde beidseitig~ 763026.5~ 10-

2.56 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10153530M8Innengewinde beidseitig~ 2054026.5~ 7.5-

2.91 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10163540M8Innengewinde beidseitig~ 1644026.5~ 10-

3.53 €

1 3 Arbeitstage 10257030M10Innengewinde beidseitig~ 3435027~ 7.5-

4.26 €

1 2 Arbeitstage 10244540M10Innengewinde beidseitig~ 2455027~ 10-

4.65 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10222550M10Innengewinde beidseitig~ 1785027~ 12.5-

6.84 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10340030M10Innengewinde beidseitig~ 4536027~ 7.5-

7.55 €

1 2 Arbeitstage 10330040M10Innengewinde beidseitig~ 3306027~ 10-

9.27 €

1 2 Arbeitstage 10400045M10Innengewinde beidseitig~ 3567037~ 11.25-

9.27 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10465040M12Innengewinde beidseitig~ 4657539~ 10-

10.84 €

1 2 Arbeitstage 10450055M12Innengewinde beidseitig~ 3277539~ 13.75-

0.75 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10758M3Schraube mit Innengewinde, Schraube mit Außengewinde~ 38813~ 26

0.75 €

1 2 Arbeitstage 109010M4Schraube mit Innengewinde, Schraube mit Außengewinde~ 36101.24~ 2.510

0.79 €

20 2 Arbeitstage 106515M4Schraube mit Innengewinde, Schraube mit Außengewinde~ 17101.24~ 3.7510

0.79 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1020010M4Schraube mit Innengewinde, Schraube mit Außengewinde~ 80151.44~ 2.510

0.79 €

20 2 Arbeitstage 1013015M4Schraube mit Innengewinde, Schraube mit Außengewinde~ 35151.44~ 3.7510

0.82 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1015020M4Schraube mit Innengewinde, Schraube mit Außengewinde~ 30151.44~ 510

0.86 €

1 2 Arbeitstage 1035515M6Schraube mit Innengewinde, Schraube mit Außengewinde~ 952025~ 3.7518

0.89 €

1 2 Arbeitstage 1026520M6Schraube mit Innengewinde, Schraube mit Außengewinde~ 532025~ 518

0.97 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1031525M6Schraube mit Innengewinde, Schraube mit Außengewinde~ 502025~ 6.2518

1.10 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1069015M6Schraube mit Innengewinde, Schraube mit Außengewinde~ 1842525~ 3.7518

1.17 €

1 2 Arbeitstage 1060520M6Schraube mit Innengewinde, Schraube mit Außengewinde~ 1212525~ 518

1.32 €

1 2 Arbeitstage 1057030M6Schraube mit Innengewinde, Schraube mit Außengewinde~ 762525~ 7.518

1.49 €

1 2 Arbeitstage 1053515M8Schraube mit Innengewinde, Schraube mit Außengewinde~ 1433026.5~ 3.7520

1.87 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1085030M8Schraube mit Innengewinde, Schraube mit Außengewinde~ 1133026.5~ 7.520

2.29 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10151020M8Schraube mit Innengewinde, Schraube mit Außengewinde~ 3024026.5~ 523

2.57 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10153030M8Schraube mit Innengewinde, Schraube mit Außengewinde~ 2044026.5~ 7.523

2.91 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10163040M8Schraube mit Innengewinde, Schraube mit Außengewinde~ 1634026.5~ 1023

3.11 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10360020M10Schraube mit Innengewinde, Schraube mit Außengewinde~ 7205027~ 528

3.53 €

1 2 Arbeitstage 10257530M10Schraube mit Innengewinde, Schraube mit Außengewinde~ 3435027~ 7.528

4.26 €

1 3 Arbeitstage 10244040M10Schraube mit Innengewinde, Schraube mit Außengewinde~ 2445027~ 1028

4.65 €

1 2 Arbeitstage 10220050M10Schraube mit Innengewinde, Schraube mit Außengewinde~ 1765027~ 12.528

6.43 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10340030M10Schraube mit Innengewinde, Schraube mit Außengewinde~ 4536027~ 7.528

7.01 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10333040M10Schraube mit Innengewinde, Schraube mit Außengewinde~ 3336027~ 1028

8.98 €

1 3 Arbeitstage 10400045M10Schraube mit Innengewinde, Schraube mit Außengewinde~ 3567037~ 11.2527

8.98 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10460040M12Schraube mit Innengewinde, Schraube mit Außengewinde~ 4607539~ 1037

10.98 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10451055M12Schraube mit Innengewinde, Schraube mit Außengewinde~ 3287539~ 13.7537

0.73 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10708M3Außengewinde beidseitig~ 3581-~ 26

0.73 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

108910M4Außengewinde beidseitig~ 36101.2-~ 2.510

0.79 €

4 2 Arbeitstage 106015M4Außengewinde beidseitig~ 16101.2-~ 3.7510

0.69 €

1 2 Arbeitstage 1019810M4Außengewinde beidseitig~ 79151.4-~ 2.510

0.73 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1012515M4Außengewinde beidseitig~ 33151.4-~ 3.7510

0.79 €

4 2 Arbeitstage 1014520M4Außengewinde beidseitig~ 29151.4-~ 510

0.85 €

1 2 Arbeitstage 1035215M6Außengewinde beidseitig~ 94202-~ 3.7518

0.89 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1026020M6Außengewinde beidseitig~ 52202-~ 518

0.95 €

1 2 Arbeitstage 1031025M6Außengewinde beidseitig~ 50202-~ 6.2518

1.11 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1068715M6Außengewinde beidseitig~ 183252-~ 3.7518

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff - Schwingungsdämpfer Naturkautschuk Ausführung - Kautschukdämpfer Rechteckig Betriebstemperaturbereich(°C) -30::80
Härte(Shore A) 55±5° Farbe Schwarz Auflagescheibe Stahl, verzinkt
Gewindebuchse Stahl, verzinkt Grundkörper Naturkautschuk Schraube Stahl, verzinkt
Konfliktmineralfrei ja REACH-konform ja

Technischer Support