Verstellbare Klemmhebel, mit Axiallager, mit Schraube

Verstellbare Klemmhebel, mit Axiallager, mit Schraube
Die Vorteile des Axiallagers:- Doppelte Spannkraft mit gleicher Hebelgröße durch Verringerung der Flächenreibung.
- Schonung des Bauteils durch feststehende Anlagefläche.
- Geringes Setzverhalten durch höhere Vorspannkraft im Bolzen bzw. Gewinde.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Adjustable Clamping Levers • with axial bearing, with screw, EH 24420.

Product Description

Adjustable clamping levers find versatile applications when the area of use is confined or a specific lever position is required.
Advantages of axial bearing:
• Double clamping force with same lever size, by reducing the surface friction.
• Protection of workpiece by a fixed locating surface.
• Little setting due to higher pre-clamping force of bolt, e.g. thread.

Material

Lever
• Zinc die-cast, plastic coated, orange similar to RAL 2004, matt structure
• Zinc die-cast, plastic coated, black, similar to RAL 9005, matt structure
Inner parts
• Steel, nitrided, blackened
Screw
• Steel, nitrided, blackened

Operation

By lifting the lever the serrations are disengaged. The lever can be positioned by the serrations. On releasing the lever, the serrations are automatically re-engaged.

Drawing

 

Order Information

DimensionsWeightArt. No.
d1d2l1d3h1h2h3l2  
[mm][g] 
orange
18M 6202434.5503.0629124420.0030
18M 6272434.5503.0629824420.0050
22M 8212539.5563.57415124420.0130
22M 8362539.5563.57415424420.0150
25M10293046.5664.08923024420.0230
25M10473046.5664.08923924420.0250
30M12343556.5825.010840724420.0330
30M12503556.5825.010841824420.0346
30M12573556.5825.010842524420.0350
30M12653556.5825.010842924420.0364
30M12853556.5825.010844424420.0384
black
18M 6202434.5503.0629824420.0032
18M 6272434.5503.0629924420.0052
22M 8212539.5563.57415024420.0132
22M 8362539.5563.57415524420.0152
25M10293046.5664.08922824420.0232
25M10473046.5664.08924024420.0252
30M12343556.5825.010840524420.0332
30M12503556.5825.010841824420.0348
30M12573556.5825.010842324420.0352
30M12653556.5825.010843124420.0366
30M12853556.5825.010844324420.0386

Application Example

Increase of clamping force with axial bearing
(while manual force is unchanged)

Teilenummer
24420.0030
24420.0032
24420.0050
24420.0052
24420.0130
24420.0132
24420.0150
24420.0152
24420.0230
24420.0232
24420.0250
24420.0252
24420.0330
24420.0332
24420.0346
24420.0348
24420.0350
24420.0352
24420.0364
24420.0366
24420.0384
24420.0386
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSDrehradius R
(mm)
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø Montageabschnitt, Länge L
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
l2
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
Hebelfarbe

21.51 €

1 3 Arbeitstage 106262018M6246234.5503orange

21.51 €

6 2 Arbeitstage 106262018M6246234.5503schwarz

21.51 €

1 2 Arbeitstage 106262718M6246234.5503orange

21.51 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

106262718M6246234.5503schwarz

21.63 €

1 2 Arbeitstage 107482122M8257439.5563.5orange

21.63 €

1 2 Arbeitstage 107482122M8257439.5563.5schwarz

21.92 €

6 2 Arbeitstage 107483622M8257439.5563.5orange

21.92 €

1 3 Arbeitstage 107483622M8257439.5563.5schwarz

23.83 €

1 2 Arbeitstage 1089102925M10308946.5664orange

23.83 €

2 2 Arbeitstage 1089102925M10308946.5664schwarz

24.23 €

2 2 Arbeitstage 1089104725M10308946.5664orange

24.23 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1089104725M10308946.5664schwarz

28.54 €

2 2 Arbeitstage 10108123430M123510856.5825orange

28.54 €

1 2 Arbeitstage 10108123430M123510856.5825schwarz

29.52 €

1 2 Arbeitstage 10108125030M123510856.5825orange

29.52 €

1 2 Arbeitstage 10108125030M123510856.5825schwarz

29.52 €

1 2 Arbeitstage 10108125730M123510856.5825orange

29.52 €

1 2 Arbeitstage 10108125730M123510856.5825schwarz

31.44 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10108126530M123510856.5825orange

31.44 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10108126530M123510856.5825schwarz

37.42 €

1 2 Arbeitstage 10108128530M123510856.5825orange

37.42 €

1 2 Arbeitstage 10108128530M123510856.5825schwarz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Dazugehörige Komponenten Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Betriebsrichtung Horizontal
Form Ausführung mit Knauf Montageabschnitt, Ausführung Außengewinde Werkstoff Grundkörper Zink-Legierung
Grundkörper, Oberflächenbehandlung Sonstige Montageabschnitt, Material Stahl Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung Triiron-Film
Werkstoff Innenteile Stahl, nitriert, brüniert Schraube Stahl, nitriert, brüniert Version mit Axiallager und Schraube
Konfliktmineralien frei ja REACH-konform ja

Technischer Support