Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
23310.0050 |
23310.0051 |
23310.0052 |
23310.0053 |
23310.0054 |
23310.0055 |
23310.0056 |
23310.0057 |
23310.0058 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Form | Hebelform mit Knauf | Drehradius R (mm) | System | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | h4 (mm) | s (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
277.94 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | T-Form | Einfachhebel | 108 | - | 70 | 50 | 15 | 73 - 93 | 20 | |||
239.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | L Form | - | - | V70 | 70 | 50 | 15 | 73 - 93 | 20 | |||
317.27 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | T-Form | Einfachhebel | - | - | 70 | 50 | 15 | 73 - 93 | 20 | |||
277.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | T-Form | Einfachhebel | 108 | - | 98 | 68 | 15 | 91 - 121 | 30 | |||
239.08 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | L Form | - | - | V70 | 98 | 68 | 15 | 91 - 121 | 30 | |||
317.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | T-Form | Einfachhebel | - | - | 98 | 68 | 15 | 91 - 121 | 30 | |||
289.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | T-Form | Einfachhebel | 108 | - | 135 | 95 | 22 | 118 - 158 | 40 | |||
248.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | L Form | - | - | V70 | 135 | 95 | 22 | 118 - 158 | 40 | |||
328.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | T-Form | Einfachhebel | - | - | 135 | 95 | 22 | 118 - 158 | 40 |
Loading...
Anwendung | Klemme | Ausführung, Klemme | Klemmmechanismus | L-förmige Klemmhebel-Form | mit Stellschraube |
---|---|---|---|---|---|
Montageabschnitt, Ausführung | Innengewinde | Werkstoff Grundkörper | Stahl | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Triiron-Film |
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | 12 | Werkstoff Innenteile | Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert, geschliffen | d(mm) | 40 |
Konfliktmineralien frei | ja | REACH-konform | ja |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Form
Hebelform mit Knauf
Drehradius R(mm)
System
h1(mm)
h2(mm)
h3(mm)
h4(mm)
s(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften