Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Handgriffaußen-Ø D (Ø) | Handgriff | Griff, Ausführung | Griffmaterial | Griff, Dicke t (mm) | Rundbohrung, Innen-Ø d2 (mm) | Vierkantbohrungs-Ø B (mm) | d3 (mm) | b (mm) | b3 (mm) | t (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | Betriebstemperatur max. (°C) | Für Zylindergriff: d3 (mm) | Zylindergriff EH 24530. | Für Zylindergriff: d (metr.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.31 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 125 | Nicht mitgeliefert (ohne Griffmontagebohrung) | - | - | 33 | 12 | 125 | 31 | 15 | - | - | 18 | ~ 33 | - | - | - | - | |||
24.31 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 125 | Nicht mitgeliefert (ohne Griffmontagebohrung) | - | - | 33 | 14 | 125 | 31 | 15 | - | - | 18 | ~ 33 | - | - | - | - | |||
30.91 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 140 | Nicht mitgeliefert (ohne Griffmontagebohrung) | - | - | 36 | 14 | 140 | 36 | 16.5 | - | - | 19 | ~ 36 | - | - | - | - | |||
30.91 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 140 | Nicht mitgeliefert (ohne Griffmontagebohrung) | - | - | 36 | 16 | 140 | 36 | 16.5 | - | - | 19 | ~ 36 | - | - | - | - | |||
36.89 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 160 | Nicht mitgeliefert (ohne Griffmontagebohrung) | - | - | 39 | 14 | 160 | 36 | 18 | - | - | 20 | ~ 39 | - | - | - | - | |||
36.89 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 160 | Nicht mitgeliefert (ohne Griffmontagebohrung) | - | - | 39 | 16 | 160 | 36 | 18 | - | - | 20 | ~ 39 | - | - | - | - | |||
51.87 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 200 | Nicht mitgeliefert (ohne Griffmontagebohrung) | - | - | 45 | 18 | 200 | 42 | 20.5 | - | - | 24 | ~ 45 | - | - | - | - | |||
51.87 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 200 | Nicht mitgeliefert (ohne Griffmontagebohrung) | - | - | 45 | 20 | 200 | 42 | 20.5 | - | - | 24 | ~ 45 | - | - | - | - | |||
74.23 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 250 | Nicht mitgeliefert (ohne Griffmontagebohrung) | - | - | 51 | 22 | 250 | 48 | 23 | - | - | 28 | ~ 51 | - | - | - | - | |||
74.23 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 250 | Nicht mitgeliefert (ohne Griffmontagebohrung) | - | - | 51 | 26 | 250 | 48 | 23 | - | - | 28 | ~ 51 | - | - | - | - | |||
27.39 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 125 | Nicht mitgeliefert (ohne Griffmontagebohrung) | - | - | 33 | 12 | 125 | 31 | 15 | 4 | 13.8 | 18 | ~ 33 | - | - | - | - | |||
27.39 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 125 | Nicht mitgeliefert (ohne Griffmontagebohrung) | - | - | 33 | 14 | 125 | 31 | 15 | 5 | 16.3 | 18 | ~ 33 | - | - | - | - | |||
34.21 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 140 | Nicht mitgeliefert (ohne Griffmontagebohrung) | - | - | 36 | 14 | 140 | 36 | 16.5 | 5 | 16.3 | 19 | ~ 36 | - | - | - | - | |||
34.21 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 140 | Nicht mitgeliefert (ohne Griffmontagebohrung) | - | - | 36 | 16 | 140 | 36 | 16.5 | 5 | 18.3 | 19 | ~ 36 | - | - | - | - | |||
39.96 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 160 | Nicht mitgeliefert (ohne Griffmontagebohrung) | - | - | 39 | 14 | 160 | 36 | 18 | 5 | 16.3 | 20 | ~ 39 | - | - | - | - | |||
39.96 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 160 | Nicht mitgeliefert (ohne Griffmontagebohrung) | - | - | 39 | 16 | 160 | 36 | 18 | 5 | 18.3 | 20 | ~ 39 | - | - | - | - | |||
61.72 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 200 | Nicht mitgeliefert (ohne Griffmontagebohrung) | - | - | 45 | 18 | 200 | 42 | 20.5 | 6 | 20.8 | 24 | ~ 45 | - | - | - | - | |||
61.72 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 200 | Nicht mitgeliefert (ohne Griffmontagebohrung) | - | - | 45 | 20 | 200 | 42 | 20.5 | 6 | 22.8 | 24 | ~ 45 | - | - | - | - | |||
83.06 € | 2 | 2 Arbeitstage | 10 | 250 | Nicht mitgeliefert (ohne Griffmontagebohrung) | - | - | 51 | 22 | 250 | 48 | 23 | 6 | 24.8 | 28 | ~ 51 | - | - | - | - | |||
83.06 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 250 | Nicht mitgeliefert (ohne Griffmontagebohrung) | - | - | 51 | 26 | 250 | 48 | 23 | 8 | 29.3 | 28 | ~ 51 | - | - | - | - | |||
36.26 € | 2 | 2 Arbeitstage | 10 | 125 | Mitgeliefert | Drehbar | [Thermoplastisches Elastomer] Duroplast DIN 7708 PF31 | 33 | 12 | 125 | 31 | 15 | - | - | 18 | ~ 33 | 110 | 23 | DIN 7708 - Duroplast (PF 31), schwarz | M8 | |||
36.26 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 125 | Mitgeliefert | Drehbar | [Thermoplastisches Elastomer] Duroplast DIN 7708 PF31 | 33 | 14 | 125 | 31 | 15 | - | - | 18 | ~ 33 | 110 | 23 | DIN 7708 - Duroplast (PF 31), schwarz | M8 | |||
43.50 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 140 | Mitgeliefert | Drehbar | [Thermoplastisches Elastomer] Duroplast DIN 7708 PF31 | 36 | 14 | 140 | 36 | 16.5 | - | - | 19 | ~ 36 | 110 | 23 | DIN 7708 - Duroplast (PF 31), schwarz | M8 | |||
43.50 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 140 | Mitgeliefert | Drehbar | [Thermoplastisches Elastomer] Duroplast DIN 7708 PF31 | 36 | 16 | 140 | 36 | 16.5 | - | - | 19 | ~ 36 | 110 | 23 | DIN 7708 - Duroplast (PF 31), schwarz | M8 | |||
52.94 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 160 | Mitgeliefert | Drehbar | [Thermoplastisches Elastomer] Duroplast DIN 7708 PF31 | 39 | 14 | 160 | 36 | 18 | - | - | 20 | ~ 39 | 110 | 26 | DIN 7708 - Duroplast (PF 31), schwarz | M10 | |||
52.94 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 160 | Mitgeliefert | Drehbar | [Thermoplastisches Elastomer] Duroplast DIN 7708 PF31 | 39 | 16 | 160 | 36 | 18 | - | - | 20 | ~ 39 | 110 | 26 | DIN 7708 - Duroplast (PF 31), schwarz | M10 | |||
68.69 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 200 | Mitgeliefert | Drehbar | [Thermoplastisches Elastomer] Duroplast DIN 7708 PF31 | 45 | 18 | 200 | 42 | 20.5 | - | - | 24 | ~ 45 | 110 | 26 | DIN 7708 - Duroplast (PF 31), schwarz | M10 | |||
68.69 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 200 | Mitgeliefert | Drehbar | [Thermoplastisches Elastomer] Duroplast DIN 7708 PF31 | 45 | 20 | 200 | 42 | 20.5 | - | - | 24 | ~ 45 | 110 | 26 | DIN 7708 - Duroplast (PF 31), schwarz | M10 | |||
94.38 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 250 | Mitgeliefert | Drehbar | [Thermoplastisches Elastomer] Duroplast DIN 7708 PF31 | 51 | 22 | 250 | 48 | 23 | - | - | 28 | ~ 51 | 110 | 28 | DIN 7708 - Duroplast (PF 31), schwarz | M10 | |||
94.38 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 250 | Mitgeliefert | Drehbar | [Thermoplastisches Elastomer] Duroplast DIN 7708 PF31 | 51 | 26 | 250 | 48 | 23 | - | - | 28 | ~ 51 | 110 | 28 | DIN 7708 - Duroplast (PF 31), schwarz | M10 | |||
39.85 € | 2 | 2 Arbeitstage | 10 | 125 | Mitgeliefert | Drehbar | [Thermoplastisches Elastomer] Duroplast DIN 7708 PF31 | 33 | 12 | 125 | 31 | 15 | 4 | 13.8 | 18 | ~ 33 | 110 | 23 | DIN 7708 - Duroplast (PF 31), schwarz | M8 | |||
39.85 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 125 | Mitgeliefert | Drehbar | [Thermoplastisches Elastomer] Duroplast DIN 7708 PF31 | 33 | 14 | 125 | 31 | 15 | 5 | 16.3 | 18 | ~ 33 | 110 | 23 | DIN 7708 - Duroplast (PF 31), schwarz | M8 | |||
46.86 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 140 | Mitgeliefert | Drehbar | [Thermoplastisches Elastomer] Duroplast DIN 7708 PF31 | 36 | 14 | 140 | 36 | 16.5 | 5 | 16.3 | 19 | ~ 36 | 110 | 23 | DIN 7708 - Duroplast (PF 31), schwarz | M8 | |||
46.86 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 140 | Mitgeliefert | Drehbar | [Thermoplastisches Elastomer] Duroplast DIN 7708 PF31 | 36 | 16 | 140 | 36 | 16.5 | 5 | 18.3 | 19 | ~ 36 | 110 | 23 | DIN 7708 - Duroplast (PF 31), schwarz | M8 | |||
55.92 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 160 | Mitgeliefert | Drehbar | [Thermoplastisches Elastomer] Duroplast DIN 7708 PF31 | 39 | 14 | 160 | 36 | 18 | 5 | 16.3 | 20 | ~ 39 | 110 | 26 | DIN 7708 - Duroplast (PF 31), schwarz | M10 | |||
55.92 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 160 | Mitgeliefert | Drehbar | [Thermoplastisches Elastomer] Duroplast DIN 7708 PF31 | 39 | 16 | 160 | 36 | 18 | 5 | 18.3 | 20 | ~ 39 | 110 | 26 | DIN 7708 - Duroplast (PF 31), schwarz | M10 | |||
81.15 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 200 | Mitgeliefert | Drehbar | [Thermoplastisches Elastomer] Duroplast DIN 7708 PF31 | 45 | 18 | 200 | 42 | 20.5 | 6 | 20.8 | 24 | ~ 45 | 110 | 26 | DIN 7708 - Duroplast (PF 31), schwarz | M10 | |||
81.15 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 200 | Mitgeliefert | Drehbar | [Thermoplastisches Elastomer] Duroplast DIN 7708 PF31 | 45 | 20 | 200 | 42 | 20.5 | 6 | 22.8 | 24 | ~ 45 | 110 | 26 | DIN 7708 - Duroplast (PF 31), schwarz | M10 | |||
104.73 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 250 | Mitgeliefert | Drehbar | [Thermoplastisches Elastomer] Duroplast DIN 7708 PF31 | 51 | 22 | 250 | 48 | 23 | 6 | 24.8 | 28 | ~ 51 | 110 | 28 | DIN 7708 - Duroplast (PF 31), schwarz | M10 | |||
104.73 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 250 | Mitgeliefert | Drehbar | [Thermoplastisches Elastomer] Duroplast DIN 7708 PF31 | 51 | 26 | 250 | 48 | 23 | 8 | 29.3 | 28 | ~ 51 | 110 | 28 | DIN 7708 - Duroplast (PF 31), schwarz | M10 |
Loading...
Mit Handrad | 2 Speichen | Griff, Material | Aluminium | Montageabschnitt, Bohrungsbearbeitung | Rundbohrung (Durchgangsbohrung) |
---|---|---|---|---|---|
Griff, Oberfläche | Nicht im Lieferumfang | Achsteil | Stahl, verzinkt | Konfliktmineralien frei | ja |
REACH-konform | ja |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Handgriffaußen-Ø D(Ø)
Handgriff
Griff, Ausführung
Griffmaterial
Griff, Dicke t(mm)
Rundbohrung, Innen-Ø d2(mm)
Vierkantbohrungs-Ø B(mm)
d3(mm)
b(mm)
b3(mm)
t(mm)
l1(mm)
l2(mm)
Betriebstemperatur max.(°C)
Für Zylindergriff: d3(mm)
Zylindergriff EH 24530.
Für Zylindergriff: d (metr.)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften