Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Griff, Material | Griff, Ausführung | Rundbohrung, Innen-Ø d2 (mm) | Vierkantbohrungs-Ø B (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | e min. (mm) | s (mm) | l (mm) | Zugehöriger Ballengriff (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.63 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] Weißer Temperguss | Drehbar | 20 | 10.5 | 20 | ~ 15 | 79 | 13.1 | 10 | 63 | 16 | |||
28.18 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Sphäroguss | Drehbar | 24 | 10.5 | 24 | ~ 18 | 97 | 13.1 | 10 | 80 | 18 | |||
28.18 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Sphäroguss | Drehbar | 24 | 12.6 | 24 | ~ 18 | 97 | 16.1 | 12 | 80 | 18 | |||
31.57 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Sphäroguss | Drehbar | 28 | 12.6 | 28 | ~ 21 | 100 | 16.1 | 12 | 100 | 20 | |||
31.57 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Sphäroguss | Drehbar | 28 | 14.7 | 28 | ~ 21 | 100 | 18.1 | 14 | 100 | 20 | |||
37.70 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Sphäroguss | Drehbar | 34 | 14.7 | 34 | ~ 26 | 122 | 18.1 | 14 | 125 | 22 | |||
37.70 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Sphäroguss | Drehbar | 34 | 17.9 | 34 | ~ 26 | 122 | 22.2 | 17 | 125 | 22 | |||
45.76 € | 2 | 2 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Sphäroguss | Drehbar | 38 | 17.9 | 38 | ~ 29 | 126 | 22.2 | 17 | 160 | 25 | |||
45.76 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Sphäroguss | Drehbar | 38 | 20 | 38 | ~ 29 | 126 | 25.2 | 19 | 160 | 25 | |||
66.18 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Sphäroguss | Drehbar | 44 | 20 | 44 | ~ 34 | 160 | 25.2 | 19 | 200 | 28 | |||
66.18 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Sphäroguss | Drehbar | 44 | 23.1 | 44 | ~ 34 | 160 | 28.2 | 22 | 200 | 28 | |||
83.69 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] Sphäroguss | Drehbar | 48 | 23.1 | 48 | ~ 36 | 162 | 28.2 | 22 | 250 | 32 | |||
83.69 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Sphäroguss | Drehbar | 48 | 25.3 | 48 | ~ 36 | 162 | 32.2 | 24 | 250 | 32 | |||
20.31 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] Weißer Temperguss | Vorgefertigt | 20 | 10.5 | 20 | ~ 15 | 74 | 13.1 | 10 | 63 | 16 | |||
22.74 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Sphäroguss | Vorgefertigt | 24 | 10.5 | 24 | ~ 18 | 94 | 13.1 | 10 | 80 | 18 | |||
22.74 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] Sphäroguss | Vorgefertigt | 24 | 12.6 | 24 | ~ 18 | 94 | 16.1 | 12 | 80 | 18 | |||
25.47 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Sphäroguss | Vorgefertigt | 28 | 12.6 | 28 | ~ 21 | 98 | 16.1 | 12 | 100 | 20 | |||
25.47 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Sphäroguss | Vorgefertigt | 28 | 14.7 | 28 | ~ 21 | 98 | 18.1 | 14 | 100 | 20 | |||
30.92 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] Sphäroguss | Vorgefertigt | 34 | 14.7 | 34 | ~ 26 | 120 | 18.1 | 14 | 125 | 22 | |||
30.92 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Sphäroguss | Vorgefertigt | 34 | 17.9 | 34 | ~ 26 | 120 | 22.2 | 17 | 125 | 22 | |||
38.86 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] Sphäroguss | Vorgefertigt | 38 | 17.9 | 38 | ~ 29 | 122 | 22.2 | 17 | 160 | 25 | |||
38.86 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Sphäroguss | Vorgefertigt | 38 | 20 | 38 | ~ 29 | 122 | 25.2 | 19 | 160 | 25 | |||
54.51 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Sphäroguss | Vorgefertigt | 44 | 20 | 44 | ~ 34 | 154 | 25.2 | 19 | 200 | 28 | |||
54.51 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] Sphäroguss | Vorgefertigt | 44 | 23.1 | 44 | ~ 34 | 154 | 28.2 | 22 | 200 | 28 | |||
73.67 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] Sphäroguss | Vorgefertigt | 48 | 23.1 | 48 | ~ 36 | 157 | 28.2 | 22 | 250 | 32 | |||
73.67 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Sphäroguss | Vorgefertigt | 48 | 25.3 | 48 | ~ 36 | 157 | 32.2 | 24 | 250 | 32 |
Loading...
Mit Handrad | Sich drehende Kurbelgriffe | Montageabschnitt, Bohrungsbearbeitung | Vierkantloch | Handgriff | Mitgeliefert |
---|---|---|---|---|---|
Griff, Oberfläche | schwarze Kunststoff beschichtung | Griffmaterial | Stahl | Griffoberfläche | Verzinkt |
Befestigungsschraube, Planfläche | Nicht im Lieferumfang | Konfliktmineralien frei | ja | REACH-konform | ja |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Griff, Material
Griff, Ausführung
Rundbohrung, Innen-Ø d2(mm)
Vierkantbohrungs-Ø B(mm)
h1(mm)
h2(mm)
h3(mm)
e min.(mm)
s(mm)
l(mm)
Zugehöriger Ballengriff(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften