Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | ohne Angabe / [Montagehöhe] 144 - 177 mm / [Traglast] 102, 132.6 daN (kgf) | 100, 130 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Rad mit grauem Nylonkautschuk
Mit den Lenkrollen von TRUSCO NAKAYAMA kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 144 und 177 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 102, 132.6 daN (kgf) | 100 oder 130 daN (kgf). Rad mit grauem Nylonkautschuk ist der vorhandene Werkstoff.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TYPGJ-100BK |
TYPGJ-130BK |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Zulässige Last (daN) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (mm) | Plattenlänge A (mm) | Plattenbreite B (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Durchmesser der Montagebohrung P (mm) | Zulässige Last (kgf) | JAN-Code | Bestellcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.20 € | 8 | 6 Arbeitstage | 144 | 100 | 67(74) | 67(74) | 95 | 95 | 100 | 32 | 9 | 102 | 4989999254884 | 466-4957 | ||
44.44 € | 8 | 6 Arbeitstage | 177 | 130 | 75(82) | 75(82) | 105 | 105 | 130 | 40 | 11 | 132.6 | 4989999254907 | 466-4965 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Radwerkstoff | Rad mit grauem Nylonkautschuk | Radmerkmale | kA |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsbohrungsausführung | Lange Bohrung | Lastkategorie | Mittlere Last | Spezifikationen | Platte/Spezifikationen mit reduzierter Geräuschentwicklung/frei bewegliche Ausführung |
Bestelleinheit(Stück) | 1 Stück |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Zulässige Last(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm)
Plattenlänge A(mm)
Plattenbreite B(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Durchmesser der Montagebohrung P(mm)
Zulässige Last(kgf)
JAN-Code
Bestellcode
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften