Schwerlast-Lenkrollen / TP7□□□-KPL-PCI / PUR-Belag / Lochplatte

Schwerlast-Lenkrollen / TP7□□□-KPL-PCI / PUR-Belag / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Wärmebeständigkeit | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 165 - 257 mm / [Traglast] 980, 1471 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Wärmebeständiges Polyurethan



Die Schwerlast-Lenkrollen von SAMSONG ermöglichen es, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Zwischen 165 und 257 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 980 oder 1471 daN (kgf). Bei 750.01 oder mehr daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Der vorhandene Werkstoff ist Wärmebeständiges Polyurethan.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TP7240-KPL-PCI
TP7260-KPL-PCI
TP7280-KPL-PCI
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Zulässige Last
(daN)
Rollen-Ø D
(mm)
Bestellcode Masse
(kg)

250.74 €

1 6 Arbeitstage 165980101763-02805.48

291.28 €

1 6 Arbeitstage 1901176152763-03016.65

330.06 €

1 9 Arbeitstage 2571471203763-03288.39

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Lastbereich(daN) 750,01~ Anschlag kA
Radwerkstoff Wärmebeständiges Polyurethan Radmerkmale Wärmebeständigkeit Befestigungsmaterial Stahl
Befestigungsbohrungsausführung Lange Bohrung Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm) 125(133) Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm) 62(85)
Montagesitz A×B(mm) 159 × 114 Radbreite(mm) 64 Lastkategorie Besonders schwere Lasten
Durchmesser der Montagebohrung P(mm) 14 Oberflächenbehandlung der Metallelemente Beschichtung mit III-wertigem Zink Bestelleinheit(Stück) 1

Technischer Support