Konfigurierbar in [Länge] 5 - 40 (mm) / [Material] Stahl [Material Details] Mit Vollgewinde / [Oberflächenbehandlung] Chromatiert (III-wertig) / [Festigkeit] 10.9 / [Antriebsform] Innensechskant
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CS-W-0305 |
CS-W-0415 |
CS-W-0420 |
CS-W-0510 |
CS-W-0515 |
CS-W-0520 |
CS-W-0525 |
CS-W-0610 |
CS-W-0615 |
CS-W-0620 |
CS-W-0625 |
CS-W-0820 |
CS-W-0825 |
CS-W-0830 |
CS-W-1025 |
CS-W-1040 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenngröße des Gewindes (M) | Länge L | Abstand (mm) | Anzahl in einem Paket | JAN Code | Bestellnummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.86 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 3 | 5 | 0.5 | 500 | 4997265901516 | 376-3811 | 0.36 | ||
43.39 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 4 | 15 | 0.7 | 500 | 4997265901561 | 376-3862 | 1.06 | ||
20.45 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 4 | 20 | 0.7 | 200 | 4997265901578 | 376-3871 | 0.52 | ||
53.66 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 5 | 10 | 0.8 | 500 | 4997265901585 | 376-3889 | 1.52 | ||
24.40 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 5 | 15 | 0.8 | 200 | 4997265901592 | 376-3897 | 0.74 | ||
27.93 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 5 | 20 | 0.8 | 200 | 4997265901608 | 376-3901 | 0.85 | ||
32.63 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 5 | 25 | 0.8 | 200 | 4997265901615 | 376-3919 | 0.97 | ||
76.88 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 6 | 10 | 1 | 500 | 4997265901622 | 376-3927 | 2.33 | ||
33.68 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 6 | 15 | 1 | 200 | 4997265901639 | 376-3935 | 1.11 | ||
37.10 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 6 | 20 | 1 | 200 | 4997265901646 | 376-3943 | 1.28 | ||
42.06 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 6 | 25 | 1 | 200 | 4997265901653 | 376-3951 | 1.48 | ||
35.15 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 8 | 20 | 1.25 | 100 | 4997265901684 | 376-3986 | 1.33 | ||
38.73 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 8 | 25 | 1.25 | 100 | 4997265901691 | 376-3994 | 1.49 | ||
42.69 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 8 | 30 | 1.25 | 100 | 4997265901707 | 376-4001 | 1.64 | ||
64.75 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 25 | 1.5 | 100 | 4997265901721 | 376-4028 | 2.53 | ||
42.55 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 40 | 1.5 | 50 | 4997265901745 | 376-4044 | 1.65 |
Loading...
Werkstoff | Chrom-Molybdän-Stahl (EN 1.7220 äquiv.) | Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) | Chromatiert, III-wertig (klar) | Form der Montagebohrung | Innensechskant |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Formen | Standard | Festigkeitsklassifizierung | 10.9 | Typ des Gewindegrats | Metrisches Regelgewinde |
Grundform | Standard (rund) | Verkaufseinheit | Box/Packung | Anwendung | Standard / Hochfeste Ausführung / Für reine Umgebungen |
Schraubmodell | Vollgewinde |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße des Gewindes (M)
Länge L
Abstand(mm)
Anzahl in einem Paket
JAN Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften