• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Transparente PVC-Rohre

Transparente PVC-Rohre
  • Mengenrabatt
[Features]
• This PVC pipe is transparent and offers excellent corrosion and chemical resistance. Same size as the VP tube outer diameter; can be connected to PVC fittings.
[Application]·
• For double tubes and drain pipes in the factory that require checking of fluid.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TV13X2M
TV16X2M
TV20X2M
TV25X2M
TV30X2M
TV40X2M
TV50X2M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø
(mm)
D
(mm)
t
(mm)
JAN Code Bestellnummer Gewicht
(kg)

35.67 €

1 6 Arbeitstage 13182.54997983123092446-56520.35

80.11 €

1 6 Arbeitstage 16223.04997983123115446-56610.51

46.78 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

20263.04997983123139446-56790.62

89.87 €

1 6 Arbeitstage 25323.54997983123153446-56870.89

84.01 €

1 6 Arbeitstage 30383.54997983123177446-56951.08

169.27 €

1 7 Arbeitstage 40483.54997983123191446-57091.58

184.10 €

1 6 Arbeitstage 50604.04997983123214446-57172.24

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Vinylchlorid Betriebstemperaturbereich [Max. Betriebsdruck: 1,0 MPa](°C) 5~35 °C Betriebstemperaturbereich [Max. Betriebsdruck: Kein Druck](°C) 5~60 °C
L(mm) 2000 Stückzahl 1

Technischer Support