• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

VPW-Rohr (für Wasserentsorgung)

VPW-Rohr (für Wasserentsorgung)
[Features]
• Product offers superior corrosion and chemical resistance properties; economical because construction is easier thanks to the lighter weight.
[Application]·
• Drainage piping in housing complexes, detached houses, stores, and facilities.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VPW13X2M
VPW16X2M
VPW20X2M
VPW25X2M
VPW30X2M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø
(mm)
D
(mm)
t
(mm)
JAN Code Bestellnummer Gewicht
(g)

7.55 €

1 6 Arbeitstage 13182.54997983100314446-5776348

10.92 €

1 6 Arbeitstage 16223.04997983100321446-5784512

13.31 €

1 6 Arbeitstage 20263.04997983100338446-5792620

19.09 €

1 6 Arbeitstage 25323.54997983100345446-5806896

24.01 €

1 6 Arbeitstage 30383.54997983100352446-58141084

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Vinylchlorid Betriebstemperaturbereich [Max. Betriebsdruck: 1,0 MPa](°C) 5~35 °C Norm Artikel nach Norm JIS K6742
L(mm) 2000 Stückzahl 1

Technischer Support