• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Spiegeleinheit, Serie MS

Spiegeleinheit, Serie MS
[Merkmale] Die MS-Basisserie ist ein seit langem verkauftes Produkt mit weitreichender Nachfrage, von der Arbeit vor Ort bis zum Einbau in verschiedene Maschinen und Geräte.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MS-1(A)
MS-45
MS-90
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(mm)
Sichtlinienwinkel

926.10 €

1 11 Arbeitstage 10127.1

841.00 €

1 11 Arbeitstage 10-45°

841.18 €

1 11 Arbeitstage 1016390°

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Abstand zwischen den Achsen(mm) 90

Technischer Support