Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GE-17ES2RS |
GE-20ES2RS |
GE-25ES2RS |
GE-30ES2RS |
GE-35ES2RS |
GE-40ES2RS |
GE-45ES2RS |
GE-50ES2RS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Außen-Ø (mm) | Innenradbreite (mm) | JAN Code | Bestellnummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 17 | 30 | 14 | 4571118041910 | 435-2513 | 41 | ||
11.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 35 | 16 | 4571118041927 | 435-2530 | 61 | ||
15.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 42 | 20 | 4571118041934 | 435-2556 | 110 | ||
17.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 47 | 22 | 4571118041941 | 435-2572 | 140 | ||
21.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 35 | 55 | 25 | 4571118041958 | 435-2599 | 220 | ||
23.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | 62 | 28 | 4571118041965 | 435-2611 | 300 | ||
28.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 45 | 68 | 32 | 4571118041972 | 435-2637 | 400 | ||
38.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | 75 | 35 | 4571118041989 | 435-2653 | 540 |
Loading...
Ausführung | Gelenklager | Gelenkkopf, Ausführung | Standard | Ausführung mit Pendellager | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | Stahl | Kugelmaterial | Stahl | Betriebstemperaturbereich(℃) | -30::80 |
Ausführung | Ölversorgung | Dichtung | Verfügbar | Stückzahl(Stück) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Außen-Ø(mm)
Innenradbreite(mm)
JAN Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften