Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GE-12E |
GE-15ES |
GE-17ES |
GE-20ES |
GE-25ES |
GE-30ES |
GE-35ES |
GE-40ES |
GE-45ES |
GE-50ES |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Außen-Ø (mm) | Innenradbreite (mm) | JAN Code | Bestellnummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.95 € | 1 | 8 Arbeitstage | 12 | 22 | 10 | 4571118041590 | 435-2483 | 16 | ||
8.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 26 | 12 | 4571118041606 | 435-2491 | 25 | ||
10.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 17 | 30 | 14 | 4571118041613 | 435-2505 | 41 | ||
10.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 35 | 16 | 4571118041620 | 435-2521 | 61 | ||
13.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 42 | 20 | 4571118041637 | 435-2548 | 110 | ||
15.97 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 30 | 47 | 22 | 4571118041644 | 435-2564 | 140 | |
17.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 35 | 55 | 25 | 4571118041651 | 435-2581 | 220 | ||
19.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | 62 | 28 | 4571118041668 | 435-2602 | 300 | ||
22.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 45 | 68 | 32 | 4571118041675 | 435-2629 | 400 | ||
30.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | 75 | 35 | 4571118041682 | 435-2645 | 540 |
Loading...
Ausführung | Gelenklager | Gelenkkopf, Ausführung | Standard | Ausführung mit Pendellager | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | Stahl | Kugelmaterial | Stahl | Betriebstemperaturbereich(℃) | -30::80 |
Ausführung | Ölversorgung | Dichtung | NA | Stückzahl(Stück) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Außen-Ø(mm)
Innenradbreite(mm)
JAN Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften