Materialien für Klimaanlagen, "Serie SLIMDUCT MD", vertikales Schieber-Winkelstück

Materialien für Klimaanlagen, "Serie SLIMDUCT MD", vertikales Schieber-Winkelstück
[Features]
· A new design for creating a pleasant space.

[Applications]
· Stepped fitting.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MCS-75-W

Teilenummer
MCS-75-W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

18.75 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klassifizierung Für den Einsatz in Innenräumen Art Leitung Farbe Weiß
Maß A(mm) 80 Maß B(mm) 68 Maß C(mm) 92
Maß D(mm) 39 Maß E(mm) 75~130 Maß F(mm) 79
Maß G(mm) 40 Maß H(mm) 25 Werkstoff ABS-Kunststoff
Anzahl in einem Paket 1 Stk. JAN Code 4518301034052 Bestellnummer 761-4527
Masse(g) 200

Technischer Support