Materialien für Klimaanlagen, "Serie SLIMDUCT MD", flexibles Winkelstück

Materialien für Klimaanlagen, "Serie SLIMDUCT MD", flexibles Winkelstück
[Features]
· A new design for creating a pleasant space.

[Applications]
· Flexible fitting.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MF-75-W

Teilenummer
MF-75-W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

16.54 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klassifizierung Für den Einsatz in Innenräumen Art Leitung Farbe Weiß
Maß A(mm) 75 Maß B(mm) 65 Werkstoff PE+EVA
Anzahl in einem Paket 1 Stk. JAN Code 4518301033932 Bestellnummer 761-4543
Masse(g) 360

Sie befinden sich auf der Seite für Materialien für Klimaanlagen, "Serie SLIMDUCT MD", flexibles Winkelstück, die Teilenummer ist MF-75-W.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MF-75-W.

Technischer Support