Materialien für Klimaanlagen, "Serie SLIMDUCT MD", Schieber-Typ Wandeinlass Winkelstück

Materialien für Klimaanlagen, "Serie SLIMDUCT MD", Schieber-Typ Wandeinlass Winkelstück
[Features]
· A new design for creating a pleasant space.

[Applications]
· Through-wall / through-beam inlets.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MWS-75-L-W

Teilenummer
MWS-75-L-W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

14.50 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klassifizierung Für den Einsatz in Innenräumen Art Leitung Farbe Weiß
Maß A(mm) 80 Maß B(mm) 67.5 Maß C(mm) 147.5
Maß D(mm) 210~266 Maß E(mm) 73.5 Maß F(mm) 85
Spezifikationen Passende Artikel: AC-67, 75 und 100/WC-60N, 65N und 75N Werkstoff Polyvinylchlorid (PVC) Anzahl in einem Paket 1 Stk.
JAN Code 4518301034038 Bestellnummer 761-4659 Masse(g) 300

Sie befinden sich auf der Seite für Materialien für Klimaanlagen, "Serie SLIMDUCT MD", Schieber-Typ Wandeinlass Winkelstück, die Teilenummer ist MWS-75-L-W.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MWS-75-L-W.

Technischer Support