Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MWM-75-L-W |
MWM-75-S-W |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Maß C (mm) | Maß D (mm) | Maß F (mm) | Maß G (mm) | Maß I (mm) | Spezifikationen | JAN Code | Bestellnummer | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 146.5 | 177 | 27 | 114 | 151 | Passende Artikel: AC-67, 75 und 100/WC-60N, 65N und 75N | 4518301033994 | 761-4632 | 155 | ||
10.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 126.0 | 154 | 26 | 102 | 128 | Passende Artikel: AC-67, 75 | 4518301033970 | 761-4641 | 140 |
Loading...
Klassifizierung | Für den Einsatz in Innenräumen | Art | Leitung | Farbe | Weiß |
---|---|---|---|---|---|
Maß A(mm) | 80 | Maß B(mm) | 68 | Maß E(mm) | 71.5 |
Maß H(mm) | 75 | Werkstoff | Polyvinylchlorid (PVC) | Anzahl in einem Paket | 1 Stk. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Maß C(mm)
Maß D(mm)
Maß F(mm)
Maß G(mm)
Maß I(mm)
Spezifikationen
JAN Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften