Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MCO-75-W
Klassifizierung | Für den Einsatz in Innenräumen | Art | Leitung | Farbe | Weiß |
---|---|---|---|---|---|
Maß A(mm) | 80 | Maß B(mm) | 68 | Maß C(mm) | 103 |
Werkstoff | Polyvinylchlorid (PVC) | Anzahl in einem Paket | 1 Stk. | JAN Code | 4518301033871 |
Bestellnummer | 761-4501 | Masse(g) | 125 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften