Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SWC-77-B |
SWC-77-I |
SWC-100-I |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Maß A (mm) | Maß B (mm) | Maß C (mm) | Maß D (mm) | Maß E (mm) | Maß F (mm) | Maß G (mm) | Spezifikationen | JAN Code | Bestellnummer | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | Braun | 83 | 71 | 127 | 115 | 80 | 110 | 90 | Kernbohrungs-Ø: 85 | 4518301014368 | 761-5701 | 45 | ||
5.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | Elfenbeinfarben | 83 | 71 | 127 | 115 | 80 | 110 | 90 | Kernbohrungs-Ø: 85 | 4518301014337 | 761-5710 | 45 | ||
7.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | Elfenbeinfarben | 108 | 78 | 174 | 144 | 104 | 140 | 114 | Kernbohrungs-Ø: 110 | 4518301014474 | 761-5698 | 76 |
Loading...
Klassifizierung | Einsatz im Freien | Art | Leitung | Werkstoff | ABS-Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl in einem Paket | 1 Stk. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Maß A(mm)
Maß B(mm)
Maß C(mm)
Maß D(mm)
Maß E(mm)
Maß F(mm)
Maß G(mm)
Spezifikationen
JAN Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften