Materialien für Klimaanlagen, "Serie SLIMDUCT SD", Verzweigung Verbindungselement

Materialien für Klimaanlagen, "Serie SLIMDUCT SD", Verzweigung Verbindungselement
[Features]
· SLIMDUCT SD series: Leading decorative covers for air conditioner pipes with excellent basic performance and a lot of variations.

[Applications]
· For wall inlets.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SJA-100-I

Teilenummer
SJA-100-I
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

19.50 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klassifizierung Einsatz im Freien Art Leitung Farbe Elfenbeinfarben
Maß A(mm) 109 Maß B(mm) 75 Maß C(mm) 148
Maß D(mm) 70 Maß E(mm) 88 Spezifikationen Passendes Rohr: PC-2320 (6,35 x 9,52) x 2 Sätze
Werkstoff Polyvinylchlorid (PVC) Anzahl in einem Paket 1 Stk. JAN Code 4518301012562
Bestellnummer 761-5361 Masse(g) 225

Sie befinden sich auf der Seite für Materialien für Klimaanlagen, "Serie SLIMDUCT SD", Verzweigung Verbindungselement, die Teilenummer ist SJA-100-I.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SJA-100-I.

Technischer Support