Materialien für Klimaanlagen, "Serie SLIMDUCT SD", kompaktes Verbindungselement

Materialien für Klimaanlagen, "Serie SLIMDUCT SD", kompaktes Verbindungselement
[Features]
· SLIMDUCT SD series: Leading decorative covers of air conditioner pipes with excellent basic performance and a lot of variations.

[Applications]
· Straight fitting.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SJ-77-B
SJ-77-I
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe JAN Code Bestellnummer Masse
(g)

4.78 €

1 6 Arbeitstage Braun4518301012289761-534565

4.23 €

1 6 Arbeitstage Elfenbeinfarben4518301012265761-535372

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klassifizierung Einsatz im Freien Art Leitung Maß A(mm) 85
Maß B(mm) 67 Maß C(mm) 50 Werkstoff Polyvinylchlorid (PVC)
Anzahl in einem Paket 1 Stk.

Technischer Support