Materialien für Klimaanlagen, "Serie SLIMDUCT SD", kompaktes vertikales 90°-Winkelstück

Materialien für Klimaanlagen, "Serie SLIMDUCT SD", kompaktes vertikales 90°-Winkelstück
[Features]
· SLIMDUCT SD series: Leading decorative covers of air conditioner pipes with excellent basic performance and a lot of variations.

[Applications]
· 90° vertical elbow.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SC-77-B
SC-77-I
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe JAN Code Bestellnummer Masse
(g)

12.79 €

1 6 Arbeitstage Braun4518301011565761-5035125

13.62 €

1 9 Arbeitstage Elfenbeinfarben4518301011541761-5043147

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klassifizierung Einsatz im Freien Art Leitung Maß A(mm) 81
Maß B(mm) 67 Maß C(mm) 100 Werkstoff Polyvinylchlorid (PVC)
Anzahl in einem Paket 1 Stk.

Technischer Support